Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman Spektroskopie Systeme

Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung

Ansicht Edelstahl-Bioreaktor mit Raman-Sonde In-situ
26 Produkte
Filtern X icon

Messen Sie Ihre Chemikalien mit Raman-Systemen

Unsere Produktsuche hilft Ihnen dabei, die geeigneten Raman-Messgeräte für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Über Raman Spektroskopie Systeme

Raman Spektroskopie Systeme von Endress+Hauser liefern robuste und präzise Messdaten, um kritische Vorgänge kontinuierlich zu überwachen und ihre Effizienz zu steigern. Unsere Raman Spektrometer sind in der Lage, Chemikalien und Zusammensetzungen mit hoher Genauigkeit zu analysieren. Sie liefern sämtliche Echtzeit- und In-situ-Messungen, die im Labor und im Prozess benötigt werden. Darüber hinaus können sie durch ihre einfache Skalierbarkeit kostengünstig an jede Produktionsumgebung angepasst werden. Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio mithilfe unseres Produktsuche-Tools.

So wählen Sie ein Raman Spektrometer System aus

Unsere Raman-Analysatoren und -Sonden kommen in der Life-Sciences-, Lebensmittel- und Getränke-, Chemie- sowie der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz. Sie sind für Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase und trübe Medien optimiert, um eine hohe Leistung sowohl im Labor als auch in Prozessumgebungen sicherzustellen. Die Geräte können für die Raman-Probenentnahme in Ihrer Anwendung bzw. Ihrer Anlage konfiguriert werden und bieten somit eine zuverlässige chemische Analyse in jeder Installationsumgebung.

Raman-Rxn-Produktportfolio

Raman-Rxn-Analysatoren

  • Konfigurierbar für die Messung von bis zu vier Kanälen
  • Wellenlängen von 532 nm, 785 nm oder 1000 nm
  • Benutzerfreundliche, integrierte Software mit intuitivem Touchscreen oder Web-Schnittstelle
  • Einfache Methodenübertragbarkeit aus dem F&E-/Laborbereich in die Fertigungsumgebung
  • Zertifikate: CSA, ATEX und IECEx

Raman-Rxn-Sonden und -Optiken

  • Flexible Messung – inline, online oder at-line
  • Qualitativ hochwertige, korrosionsbeständige Kontaktmaterialien
  • Berührungslose Messungen
  • Eingriffsfreie, zerstörungsfreie Probenentnahme

Komponenten eines Raman-Systems

Ein Raman-System besteht aus vier Elementen: einem Analysator, Sonden, Software und Datenanalyse.

Der Raman-Analysator ist das „Herzstück“ des Systems und umfasst einen Laser, das Spektrometer und eine integrierte Steuerung. Die Sonden sind sozusagen die „Augen“ oder „Fenster“ zum Prozess. Die Software ist das „Gehirn“ des Systems und steuert die Datenerzeugung. Die Rohdaten werden von der Datenanalysekomponente in aussagekräftige Informationen „übersetzt“. Alle vier Komponenten arbeiten zusammen und bilden ein vollständiges Raman-System.

Vorteile

  • Integrierte Steuerungssoftware: Messen Sie nahtlos inline, online oder at-line in Echtzeit mit Konnektivität rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und das gesamte Jahr über.
  • Skalierbarkeit für Labor und Prozess: Gewinnen Sie Einblicke in den Prozess und steigern Sie seine Effizienz. Damit sichern Sie die Produktqualität, wenn Sie chemische Analysen vom Labor auf die Produktionsumgebung übertragen.
  • Probenentnahmelösungen für eine Vielzahl von Anwendungen: Erzielen Sie langfristige Messstabilität für Anwendungen bei Chemikalien, Polymeren, Öl und Gas, Lebensmitteln und Getränken und Pharmazeutika sowie bei der In-situ-Überwachung von Bioprozessen (Zellkultur-, Fermentations- und Downstream-Anwendungen).
  • Probenentnahme von Produkten in sämtlichen Medien: Ermöglichen Sie mit unseren speziellen faseroptischen Sonden die chemische Analyse von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen in jeder Installationsumgebung.
  • Robuste Compliance- und Managementsysteme: Sorgen Sie für einen nahtlosen Übergang zur cGMP: Durch die Zusammenarbeit mit dem einzigen Unternehmen für Raman-Prozesse, das nach ISO 9001:2015 registriert und nach ISO 14001:2015 und ANSI Z10-2012 zertifiziert ist.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre Spektralmessende Raman-Analysegeräte (EN)
Raman spektroskopische Sonden - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download
document icon
Broschüre: Raman spektroskopische Sonden (EN)
Raman spektroskopische Sonden und Zubehör - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download