Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Netilion Connect

Zugriff auf Ihre Felddaten kann für Ihr Unternehmen essentiell sein, dennoch werden heute nur wenige Daten erfasst und genutzt. Netilion Connect ermöglicht es Ihnen, schwer zugängliche Felddaten aus industriellen Infrastrukturen zu erschliessen.

Netilion Connect - API zur IIoT Integration

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Netilion Connect: Integration via IIoT API ©Endress+Hauser

Felddaten zugänglich machen

Lösungsanbieter

Netilion Connect richtet sich an alle, die in ihrem Geschäftsumfeld nach Innovationen suchen. Lösungsanbieter wie Systemintegratoren oder Service Provider unterstützen ihre Kunden dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. Während dieses Prozesses entwickeln sie Lösungen, die sich an den Bedürfnissen des Kunden orientieren und die Vorteile nutzen, die aus den Informationen der aktuellen Infrastruktur generiert werden. Netilion Connect kann die Komplexität der Beschaffung und Nutzung von Informationen vereinfachen. Netilion Connect hilft Ihnen, die Herausforderungen des Datenzugriffs aus dem Feld zu überwinden.

Die Möglichkeiten von Netilion Connect

Netilion Connect umfasst drei Elemente: die Netilion Cloud-Plattform, die API (Schnittstelle) und die Edge Devices. Die Datenerhebung für Netilion Connect kann mit Hilfe eines Edge Devices automatisiert werden. So werden die Daten gesammelt und Ihnen direkt in der Netilion Cloud-Plattform zur Verfügung gestellt. Die Netilion API dient als sichere und einfache Schnittstelle, um die Daten abzurufen und weiterzuverwenden. Maximieren Sie die Vorteile aus Ihren Echtzeit-Felddaten und beschleunigen Sie Ihren Erfolg.

Netilion Edge Devices

Das Edge Device ist die Brücke zwischen Ihren Feldgeräten und der Netilion Cloud-Plattform und sammelt relevante Daten, die wertvolle Einblicke für den täglichen Betrieb in Ihrer Anlage liefern können. Je nach Anwendungsfall können Edge Devices Messdaten, Gesundheitszustände oder andere Informationen liefern, die Ihre Arbeit unterstützen.

Netilion Cloud-Plattform

Die Informationen Ihrer Anlage sind wertvoll und müssen geschützt werden. Netilion ermöglicht Ihnen den digitalen Zugriff auf Daten, da es international anerkannte Standards für die Sicherheit von Cloud-Plattformen erfüllt. Das IIoT-Ökosystem ist ein sicherer Hafen für Ihre Daten.

Netilion API

Netilion Connect bietet eine auf dem REST/JSON-Standard basierende API, die die Datennutzung erleichtert und Ihnen die Erstellung einer individuellen Lösung ermöglicht. Das schlanke Datenaustauschformat kann von Benutzern einfach gelesen und geschrieben werden. Außerdem verfügt es über eine integrierte Authentifizierung und Autorisierung.

Stefan Blank

„Mit der digitalen Datenübertragung via Netilion Connect von Endress+Hauser sparen wir den enormen Aufwand, die Dokumente der Komponenten manuell zusammenzustellen.“

Stefan Blank, BWT Aqua
Larissa Pfister, Projektleiterin, SH Power

Mit der smarten Lösung von Endress+Hauser können wir eine flächendeckende Überwachung vieler Messstellen ermöglichen. Wir erhalten die Messwerte aus der Cloud über eine Schnittstelle (API) in unser Prozessleitsystem.

Larissa Pfister, Projektleiterin, SH Power

Möchten Sie Netilion kennenlernen?

Melden Sie sich an und entwickeln Sie Ihre eigene Lösung für Prozessverbesserungen. Oder kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Vorteile von Netilion Connect

Netilion Connect: IIoT einfach

Einfache Benutzung

Registrieren Sie sich und wählen Sie Ihr Abo. Installieren Sie das Edge Device in Ihrer Anlage dun erhalten Sie Zugriff auf die Daten über die Netilion API. Nutzen Sie die Informationen und entwickeln Sie die Lösung, die Ihren eigenen Bedürfnissen entspricht.

Netilion Connect: IIoT mit Security-Standards

Sicherheit

Eine externe Zertifizierungsstelle bestätigte, dass das IIoT-Ökosystem Netilion die Anforderungen aus ISO 27017 erfüllt. Diese international anerkannte Norm enthält zusätzliche Anforderungen für sichere Cloud-Plattformen. Die Konformität mit den Anforderungen aus ISO 27017 gewährleistet, dass Kunden sich auf die Sicherheit ihrer Daten im Netilion IIoT-Ökosystem verlassen können.

Netilion Connect: IIoT flexibel skalierbar

Flexibilität

Ihre Entwickler sind in der Lage, Lösungen zu implementieren die perfekt an Ihre Umgebung und Systeme angepasst sind - unter Nutzung von konsistenten, validierten und angereicherten Daten. Das Datenmodell ist flexibel und bewusst ausgelegt, um die vielseitigen Realitäten abzubilden. Die Netilion API erlaubt es jedem Entwickler, die Daten einfach zu nutzen und Ihre individuelle Lösung aufzubauen.

Endnoten

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Nutzen Sie unsere API, um Ihren Prozess zu optimieren