Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Prozess- und Hygieneüberwachung mittels PCR-Analyse

Automatisierte Analyselösungen für Wasser, Abwasser & Abfall, Lebensmittel und Life Sciences

E+H BioSense Kartusche

Mit dem Endress+Hauser BioSense Analysesystem bieten wir ein fortschrittliches System zur automatisierten Durchführung von PCR-Analysen, die den Kunden schnelle und frühzeitige Erkennung von Hygieneindikatoren, Verderbniserregern sowie mikrobiellen Kontaminationen ermöglicht.
So unterstützen wir Sie dabei, Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit langfristig sicherzustellen, beispielsweise in Ihrer Getränkeanalytik und Wasseranalyse.

Wir bringen molekularbiologische und mikrobiologische Analytik in Laborqualität direkt zu Ihnen vor Ort. Dabei ist die Anwendung so einfach, dass kein Fachwissen erforderlich ist.

Ein System für die effektive Wasseranalyse, Lebensmittelanalytik, Getränkeanalytik und mehr!

Automatisierte PCR-Analyse von Probe bis Ergebnis

Das Endress+Hauser BioSense Analysesystem vereinfacht den kompletten Laborablauf von der Probe bis zum Ergebnis. Es kombiniert das universelle Device BAB00 mit applikationsspezifischen Kits und ermöglicht automatisierte DNA-/RNA-Extraktion, Multiplex-PCR und Datenanalyse auf kleinstem Raum.

Alles, was Sie brauchen in einem Kit

Jedes Kit enthält alle Komponenten zur Probenvorbereitung sowie Detektionsmodule, die direkt im Device verarbeitet werden. Die integrierte Mikrofluidik in den Detektionsmodulen ermöglicht Ihnen komplexe Laborfunktionen auf wenigen Quadratzentimetern.

Intelligente Steuerung, eindeutige Ergebnisse

Das Device BAB00 steuert alle Analyseprozesse. Über die Device Control Software wird anschließend die automatische Auswertung der Ergebnisse initiiert und verständlich dargestellt. Dabei wird nicht nur angezeigt, ob ein Qualitätsparameter detektiert wurde, sondern auch dessen Level von niedrig über mittel bis hoch.

Vielfältige Anwendungen des Analysesystems

Das Endress+Hauser BioSense Analysesystem bietet ein breites Anwendungsspektrum von Wasser- und Abwasseranalysen über Lebensmittelproben und Getränkeproben bis hin zu mikrobiologischen Tests wie Anreicherungen, Kolonien oder Abstrichen. Dank seiner modularen Struktur kann das System jederzeit durch passende Kits erweitert werden und wächst so flexibel mit den Anforderungen. So ist es die ideale Lösung für anspruchsvolle Analyseaufgaben.

Vorteile

  • Einfach
    - mit einfachen Arbeitsabläufen und einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit ermöglicht das System schnelle molekularbiologische PCR-Analysen ohne spezialisiertes Fachpersonal und Laborausrüstung.
  • Schnell - hochmoderne mikrofluidische Automatisierung verkürzt die Zeit bis zum Ergebnis und
    beschleunigt somit die Entscheidungsfindung, beispielsweise in der Getränkeanalytik oder Wasseranalytik.
  • Vor Ort - die kompakte Bauweise unseres Systems ermöglicht es, PCR-Analysen direkt vor Ort durchzuführen. Somit ist die gesamte Analyse unter Kontrolle, ganz ohne Einsenden der Proben.