Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Endress+Hauser BioSense Device BAB00

Testen Sie Ihre Proben mit nur einem universellen Gerät auf zahllose Qualitätsparameter.

Endress+Hauser BioSense Device

BAB00 ermöglicht den einfachen Nachweis von Krankheits- und Verderbniserregern sowie mikrobieller Kontaminationen - und das auf einer Standflächengröße einer DIN-A4-Seite!
Das Device BAB00 ist speziell dafür entwickelt, die anwendungsspezifische Detektionsmodule zu analysieren und die darin enthaltenen Proben in einem geschlossenen System zu verarbeiten. Es vereint alle notwendigen Hardwarekomponenten und wird durch eine intelligente Control Software unterstützt, die sowohl die Gerätesteuerung als auch die automatische Datenanalyse übernimmt – ganz ohne manuellen Aufwand.

Neugierig? Fordern Sie hier Ihr unverbindliches Angebot an

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

*Pflichtfelder

Funktionsweise

Nach dem Start der Analyse durch die Control Software, steuert das Gerät BAB00 automatisiert die Mikrofluidik und die damit verbundenen PCR-Reaktionen auf dem Detektionsmodul. Die Detektion der Qualitätsparameter erfolgt in Echtzeit, wobei die Abläufe auf dem Detektionsmodul mittels hochsensitiver Detektoren im Gerät ermittelt werden.

Die erfassten Daten werden anschließend an die Control Software übertragen, um die vollautomatische Dateninterpretation zu gewährleisten. So ein Konzept ist als „Lab-on-a-chip“ bekannt. Diese Technologie ermöglicht die Automatisierung und Miniaturisierung komplexer biochemischer Abläufe.

Von der Probe bis zum Ergebnis

Die begleitende Control Software leitet dabei einfach durch den Analyseprozess von der Probe bis zum Ergebnis und speichert die Testergebnisse. Die Software liefert zudem nicht nur die Information, ob der Qualitätsparameter detektiert wurde, sondern auch, welches Level (low, medium, high) erreicht wurde.

Produktdetails

Anzahl der Proben pro Lauf: 1-2
Control Software:
lauffähig auf jedem Windows-PC oder vorinstalliert auf einem optional verfügbaren Laptop
Bestellnummer:
BAB00-A00A1+1​

Vorteile

  • Automatisiert den gesamten Arbeitsablauf von der Probe bis zum Ergebnis
  • Handhabungsschritte beanspruchen nicht einmal 5 Minuten
  • Automatische Analyse Dauer ~60 Minuten (abhängig von der Anwendung)
  • Eindeutiges Ergebnis durch qPCR-Technologie ohne großen Aufwand und ohne zusätzliche Geräte
  • Kein geschultes Laborpersonal oder Vorkenntnisse erforderlich

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
BA_Endress_Hauser_BioSense Device_ESDR13+ 6.0_DE.pdf PDF, 4.1 MB
download icon Download
document icon
AGB Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen BioSense.pdf PDF, 162.8 KB
download icon Download
document icon
EU-Konformitätserklärung Device EH BioSense EU-Declaration of Conformity BAB00.pdf PDF, 397.5 KB
download icon Download