Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Messung der Gaszusammensetzung
Volumenmessung
Druckmessung
Temperaturmessung
Durchflussberechnung -
Lieferumfang
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Verrohrung
Druck- und Temperaturmesstechnik
Anwendungsgebiet
Das Durchflussmesssystem FLOWRUN ist dank der Modularität bei der Auswahl und der geringen Messunsicherheit die ideale Wahl. Abhängig von den Konfigurationsanforderungen können Rohrleitungen, Flowcomputer und weitere Systemkomponenten hinzugefügt werden. Das Messsystem wird entsprechend den ISO-Normen und unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards hergestellt. Nach Kalibrierung des Systems auf dem gewünschten Prüfstand ist höchste Zuverlässigkeit und präziseste Messung sichergestellt.
Eichpflichtige Erdgasmessung
Interner Abrechnungsprozess
Prozessgasmessung
Geräteeigenschaften:
Verwendet den Ultraschall-Gaszähler FLOWSIC600 oder FLOWSIC600-XT
Erhältlich von DN 50 bis DN 1200, von Class 150 bis Class 2500
Bei Kalibrierung ist eine Messunsicherheit von 0,1 % möglich
Kundenspezifische Anpassung der Systemkomponenten
Nahtlose Integration des Systems mit dem Flowcomputer Flow-X
Vorteile
Modularität bei der Auswahl des Messsystems
Geringe Messunsicherheit und Betriebskosten
Flexibilität bei der konzeptionellen Planung des Flow-Metering-Systems
Als Lösungsanbieter übernehmen wir die Verantwortung für das Projekt und reduzieren so Ihren Arbeitsaufwand bei der Ausführung
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |