-
Seminar
Proline Promass A 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie für die genaue Messung kleinster Durchflüsse
Der kompakte Promass A ist ideal für kontinuierliche Prozessregelung in anspruchsvollen Anwendungen. Sein einzigartiges selbstentleerbares Einrohrsystem ermöglicht genaue Flüssigkeits- und Gasmessung bei kleinsten Durchflüssen und Hochdruck. Mit seiner kostengünstigen echten Zweileitertechnologie und eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet Promass A 200 auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology garantiert sichere Prozesse.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,35 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...450 kg/h (0...16.54 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
-50...205 °C (-58…405 °F)
-
Max. Prozessdruck
430.9 bar (6250 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Rostfreier Stahl, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Platzsparende Installation – kompakter, leichter Messaufnehmer
Höchste Produktqualität – selbstentleerbares Messrohrdesign in allen Nennweiten
Optimale Prozesssicherheit – beständig gegen korrosive Umgebungsbedingungen und Messrohrverstopfungen
...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Geeignet für Anwendungen mit kleinsten Durchflussmengen in der Chemieindustrie.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...4 (1/24 to 1/8")
Prozessdruck bis...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promass A 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
Technische Information (TI) -
Proline Promass A 200
HART
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass A 200
PROFIBUS PA
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass A 200
FOUNDATION Fieldbus
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 200
HART
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline 200
FOUNDATION Fieldbus
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Proline 200
HART
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Proline 200
PROFIBUS PA
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Durchflussmessgerät
Proline Promass A
Kurzanleitung
Proline Promass A
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)03/19Englisch -
Weather Protection
Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the terminal connection
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing cover, O-ring, seal housing for transmitter wall mounting and
seal housing for the sensor side
Promag, Promass 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50Einbauanleitung (EA) -
Sensor holder set
Installation Instructions
Promass A 200, Promass A 300, Promass A 500, Promass A 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Bus plug FF
Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93Einbauanleitung (EA) -
Replacing the I/O-Module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the Display Protection
Promag 400 Index C, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Small parts
Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C,
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Prosonic Flow, t-mass
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the main electronics module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
Einbauanleitung (EA) -
Proline Promass 200
ATEX: II2G, II1/2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex i Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
Class I, Division1; Zone 0 for IS
(Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Safety instructions for explosion-hazardous areas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 2
Ex nA and Ex ic version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
ATEX: II3G, II1/3G
IECEx: Zone 2, Zone 0/2
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
Class I, Division 1; Zone 1 for XP
(Ex d Flameproofed version)
Safety Instructions
Safety instructions for explosion-hazardous areas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex d version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
ATEX: II2G, II1/2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex d Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
HART
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass A
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass ASonderdokumentation (SD) -
Proline Promag/Promass
EtherNet/IP
Systemintegration
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass A – The lightweight champion with the highest
accuracy for the lowest flow rates (e-book – Tablet version)
eBook: Check out this compact Coriolis single-tube system for the
precise measurement of the lowest flow quantities of just a fewgrams per
minute, and easily access related tools such as movies, brochures, etc.Kompetenzbroschüre (CP)08/18Englisch -
Proline Promass A – The lightweight champion with the highest
accuracy for the lowest flow rates (e-book – PC version)
eBook: Check out this compact Coriolis single-tube system for the
precise measurement of the lowest flow quantities of just a few grams
per minute, and easily access related tools such as movies, brochures,
etc.Kompetenzbroschüre (CP)08/18Englisch -
Proline Promass A – Le champion de la performance pour les débits les
plus faibles
(eBook – PC version)
Dans de nombreuses applications des industries du process, de
l'agroalimentaire et des sciences de la vie, il est nécessaire de
mesurer de toutes
petites quantités d'une substance avec une très grande précision, par
ex. des arômes, des
principes actifs ou encore des substances inhibitrices de corrosion.Kompetenzbroschüre (CP)08/18fr -
Proline Promass A – Le champion de la performance pour les débits les
plus faibles
(eBook – Tablet version)
Dans de nombreuses applications des industries du process, de
l'agroalimentaire
et des sciences de la vie, il est nécessaire de mesurer de toutes
petites quantités
d'une substance avec une très grande précision, par ex. des arômes, des
principes actifs
ou encore des substances inhibitrices de corrosion.Kompetenzbroschüre (CP)08/18fr -
Proline Promass A
The lightweight champion with the highest accuracy
for the lowest flow ratesInnovationen (IN)06/18Englisch -
Proline Promass A
Le champion de la performance pour les débits les plus faibles
Innovationen (IN)06/18fr -
Proline Promass A
Der Leichtgewichts-Champion mit höchster Genauigkeit
für kleinste DurchflüsseInnovationen (IN)06/18Deutsch -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass200_0x155F_0x02_0x01_PALIB, 17.08.2015 (Flow, Promass 200)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 22.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass200_0x155F_0x02_0x01, 17.08.2015 (Flow, Promass 200)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 6Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x01, 22.01.2015 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 20.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_8x2C_PA_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 21.10.2020 (Flow, Promass 200, 0x155F)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.236Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_8x2C_HART_FW1_04_zz_Dev_Rev_5, 27.10.2020 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.5.0.1133Language neutral -
DTM Single, Promass_200_8x2B_8x2C_FF_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 22.10.2020 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.3.0.150Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Flow_1_05_00, 22.07.2015 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.12Faceplate1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x01, 22.01.2015 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_Promass200_FF_0x1054_0x01, 23.08.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_PA, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_FOUNDATION_Fieldbus, 15.05.2020 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Proline Promass A virtual reality animation
Use in combination with VR glasses only
Animation08/18Englisch -
Proline Promass A Virtual Reality Animation
Empfehlung: Nutzung nur in Verbindung mit gebräuchlicher VR Brille
Animation08/18Deutsch -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_00351_04.16
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00237_05.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00238_04.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00236_04.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, Prowirl D, Prowirl C, Prosonic Flow B, Promass F, Promass E, Promass A, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: O9B2B-, O5P2B-, O5H2B-, 9B2B-, 8F2B-, 8E2C-, 8E2B-, 8A2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 5P2B-, 5H2B-, 5E2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungPortugiesisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungPortugiesisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F, Prosonic Flow B
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-, 9B2B-, O9B2B-
Region/Land:
Zulassungsstelle:
Zündschutzart: Ex ia, Ex ic, Ex nA, Ex tb, Ex ec, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga], Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 0,1, zone 20,21
Zündschutzart: Ex iaD 20/21 Txxx°C, Ex ia, Ex tD A20/A21 IP6X, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex d [ia]Ex AusrüstungJapanisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex ia, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8E2C-, 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-
Region/Land: Russland
Zündschutzart: Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C Db, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d [ia Ga] IIB T6...T1 Ga/Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia] IIC T6...T1 Ga/Gc, Ex ic [ia] IIB T6...T1 Ga/Gc, Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic IIB T6...T1 Gc, [Ex ia] IIC T6...T1 Gb, [Ex ia] IIC T6...T1 Ga/Gb, [Ex ia] IIB T6...T1 Ga/GbEx AusrüstungRussisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/ISEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 3 G, II 1/3 G
Zündschutzart: Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1
Zündschutzart: DIP, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 1, zone 21, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Region/Land:
Heartbeat TechnologyDeutsch , Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 34 Bestellnummer 71108602
I/O Modul Flow, 2-Dr. 2x4-20mA, HART, Ex
Ex-frei, Ex. Stromausgang, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Verwendung: FTM50/FTM51/FTM52. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 34 Bestellnummer 71164940
I/O Modul, 2-Draht, PA/FF, PFS, Ex, V2
Ex-frei, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=Schaltausgang. Version 2. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.
-
-
-
Bestellnummer 71128617
Überspannungsschutz (OVP10), 1-Kanal
4-20mA HART. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71128619
Überspannungsschutz (OVP20), 2-Kanal
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Schaltausgang. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71197334
Transmitter Elektronik FHX50
Bestehend aus: Elektronik, Flachbandkabel. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
Bestellnummer
Abgesetztes Display FHX50 mit sep. Bestellstruktur bestellen.
-
Bestellnummer 71296840
M12-Buchse, VA
Zum Anschluss an FHX50. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Nicht für Staub Ex. Verwendung: Prowirl 200, Promass 200,Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0001-
-
-
-
Bestellnummer 71206552
-
Bestellnummer 71206554
Kabel FHX50, 10m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0015-
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART.
-
-
-
Bestellnummer 71206555
Kabel FHX50, 20m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0016-
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.
-
-
-
Bestellnummer 71206556
Kabel FHX50, 30m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71110280
Klemmenset 2-Draht, I/O Module
Bestehend aus: 4x Klemme 2-polig, grün. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0024-
Display module, SD02, push buttons
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0025-
Display module, SD03, Touch Control
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71110281
Deckel GT18 316L, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Bestellnummer 71110282
Deckel GT18 316L, Schauglas, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring NBR, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 71110291
Deckel GT18 316L, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71110284
Deckel GT18 316L, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71185516
Deckel GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71110299
Deckel GT20 Alu, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Bestellnummer 71110297
Deckel GT20 Alu, Schauglas, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 71110301
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71110302
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71185517
Deckel GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: Aluminium. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 71069285
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115505
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115509
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2"(Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
Nr 15 Bestellnummer 50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
-
-
-
Nr 65 Bestellnummer 71110303
Dichtungsset GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Bestehend aus: O-Ring 88,5x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT19. O-Ring 88,5x3,53 NBR, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT19. O-Ring 91,67x3,53 NBR, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 50,39x3,53 EPDM/PTFE, Gehäuse/Sensor. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 71115174
Gehäusefilter 316L, GT18, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen 316L. 1x Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 19 Bestellnummer 71115175
Gehäusefilter Messing/Ni GT19/20, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen Messing Nickel, Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 17 Bestellnummer 71115176
Set Gehäuse Sicherungskrallen
Verwendung: Gehäuse GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Bestellnummer 71162242
Wetterschutzhaube GT18/19/20, 316L
Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71392563
Set Sensorhalterung
Verwendung: Promass A, 8A2B, 8A3C, 8A5C. Bestehend aus: 1x Sensorhalterung 1.4404 3x Halterungsbügel 1.4404 2x Schraube M8x50 INOX A4 2x Ferderring M8 INOX A4.
-
Bestellnummer 8X2CXX-
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
Bestellnummer DK8003-
Promass sensor, heating jacket, DK8003
Heating medium (e.g. water, steam)
-
-
Vorgänger