Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von: FTC431

FTC431

FTC431
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Kapazitiver Füllstandgrenzschalter
zum Einsatz in Schüttgütern.
Geeignet für Temperaturen bis 60 oC
und Drücke bis 6 bar.
Der FTC 431 vereinigt Plattensonde (PP-
vollisoliert), Elektronikeinsatz und
Auswerteeinheit in einem Kompaktgerät.
Prozeßanschluß aus Aluminium passend
zu Flansch DN50 PN16, DIN 2502 mit
Bohrung Durchmesser 101 mm.
Minimum - Sicherheitsschaltung, auf
Maximum umschaltbar.
Gemäß Datenblatt TI 136/00/d.