Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Netilion Water

Schaffen Sie Transparenz über Wasser‑ und Abwasserprozesse. Netilion Water konsolidiert Messdaten, ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Abweichungen und reduziert den manuellen Aufwand für Berichte und Dokumentation.

In einer Industrieanlage auf einem Field Xpert SMT50B Tablet angezeigte Prozessdaten

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Field Xpert SMT50B Tablet mit Netilion Water Applikation in einer Umgebung zur Wasseraufbereitung ©Endress+Hauser
Field Xpert SMT50B Tablet mit Netilion Water Applikation in einer Umgebung zur Wasseraufbereitung

Weshalb Netilion Water?

Wasserwirtschaft – smarter und sicherer

Die Betriebsvorgänge in der Wasser- und Abwasserindustrie sind anlagen- und standortübergreifend auf einen zuverlässigen Zugang zu kritischen Prozessdaten angewiesen. Netilion Water bietet eine strukturierte digitale Umgebung, die Feldgeräte miteinander verbindet, Messdaten zusammenführt und in umsetzbare Erkenntnisse überführt.

Indem relevante Informationen zugänglich gemacht und in einen Kontext gestellt werden, unterstützt Netilion Water eine proaktive betriebliche Überwachung und eine konsistente Einhaltung von Vorschriften.

Fließendes Wasser mit sichtbaren Turbulenzen © Pexels
Fließendes Wasser mit sichtbaren Turbulenzen

Applikationen über den gesamten Wasserlebenszyklus

Netilion Water strukturiert und konsolidiert relevante Messdaten übergreifend über entscheidende Wasser- und Abwasserprozesse und unterstützt so datengestützte betriebliche Entscheidungen.

Rohwasserentnahme

Überwachung von Entnahmemengen, Durchflussraten und relevanten Qualitätsparametern an verteilten Entnahmestellen. Kontinuierliche Grenzwertüberwachung und zentralisierte Visualisierung unterstützen Gesetzeskonformität und eine schnellere Identifizierung von unregelmäßigen Mustern.

Wasserverteilung

Zusammenführung von Durchfluss-, Druck- und Speicherfüllstandsdaten über alle Wasserspeicher und Netzwerkabschnitte. Strukturierte Dashboards und Trendanzeigen unterstützen die Systemstabilität und eine schnellere Ursachenanalyse bei Abweichungen.

Abwassereinleitung

Zusammenführung von eingeleiteten Mengen und Analyseparametern wie pH, Leitfähigkeit oder Trübung in einer einzigen Umgebung. Konfigurierbare Grenzwertüberwachung unterstützt Gesetzeskonformität und vereinfacht Berichterstellung.

Hauptvorteile für betriebliche Vorgänge in der Wasser- und Abwasserwirtschaft

Betriebliche Transparenz

Betriebliche Transparenz

Konsolidieren Sie relevante Messdaten in einer einzigen strukturierten digitalen Umgebung für anlagen- und prozessübergreifende Transparenz.

Frühzeitige Erkennung

Frühzeitige Erkennung von Abweichungen

Identifizieren Sie Abweichungen anhand von kontinuierlich überwachten Parametern und konfigurierbaren Grenzwerten.

Verringerter manueller Aufwand

Verringerter manueller Aufwand

Vereinfachen Sie Dokumentation und Berichterstellung mithilfe von strukturierten, aktuellen Daten, die Audits und Gesetzeskonformität unterstützen.

Sicherheit ©Endress+Hauser

Auf einer sicheren digitalen Umgebung aufgebaut

Integrierte Sicherheit – Security by Design

Netilion Water wird im Sicherheitsrahmen von Endress+Hauser Digital Solutions entwickelt und betrieben und erfüllt anerkannte Industriestandards, wie z. B.:

• ISO/IEC 27001 – Informationssicherheits-Managementsysteme
• ISO/IEC 27017 – Cloud-Sicherheitskontrollen
• IEC 62443-4-1 – IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme – sichere Produktentwicklung
• ISO 9001 – Qualitätsmanagement

Dieser Sicherheitsrahmen unterstützt eine sichere Cloud-Infrastruktur, eine kontrollierte Benutzerzugriffsverwaltung sowie eine strukturierte und nachverfolgbare Datenverarbeitung.

Ergänzende Produkte

/

Endnoten

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Bereit, Ihre Wasserwirtschaft zu optimieren?

Entdecken Sie unser komplettes Portfolio für die Wasserwirtschaft

Von der Instrumentierung bis zu digitalen Lösungen – lernen Sie unser umfassendes Angebot für die Wasser- und Abwasserwirtschaft kennen.