Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Prozessautomatisierung, die Gold wert ist

Memosens pH-Sensoren verbessern Prozesse bei Agnico Eagle

Die Goldmine von Agnico Eagle im nordfinnischen Kittilä ist Europas größter Primärgoldproduzent. Agnico Eagle war mit der Funktionalität und Zuverlässigkeit seiner bestehenden pH-Sensoren nicht vollständig zufrieden. Sie waren ungenau und die Kalibrierung der Instrumente nahm sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Dank der Memosens-Technologie von Endress+Hauser vertraut Agnico Eagle nun auf seine pH-Messungen und konnte die für Kalibrierungen und Reparaturen im Feld aufgewendete Zeit um bis zu 90% senken.

Die Kittilä Mine in Nordfinnland ©Endress+Hauser

Die Kittilä Mine in Nordfinnland.

Ergebnisse

  • Die für Kalibrierungen und Reparaturen im Feld aufgewendete Zeit konnte von 2200 auf rund 240 Arbeitsstunden pro Jahr gesenkt werden.

  • Die eingesparten Zeit- und Personalressourcen können nun für produktivere Aufgaben eingesetzt werden.

  • Durch die Verwendung von Memosens und Liquiline Geräten müssen die Wartungsarbeiten nicht mehr unter schwierigen Bedingungen vor Ort durchgeführt werden, was bedeutet, dass die Arbeitssicherheit und der Arbeitskomfort verbessert wurden.

  • Die Verwendung derselben Messtechnik für die manuellen und die Inline-Messungen führte zu einer vollständigen Konsistenz der Daten und somit zu einem gesteigerten Vertrauen in die Messergebnisse.

  • Der Verbrauch an Chemikalien wie dem teuren Natriummetabisulfit wurde dank der präziseren pH-Messungen um bis zu 50 % gesenkt.

Reijo Mämmioja

Mit der Memosens-Technologie von Endress+Hauser wurde unser Wartungsaufwand für das Kalibrieren der pH-Messstellen drastisch reduziert: wir konnten die benötigte Zeit von 2200 auf 240 Stunden pro Jahr reduzieren.

Reijo Mämmioja, Leitender Messingenieur
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Mit Memosens können wir den Prozess innerhalb engerer Grenzen, d.h. präziser und zuverlässiger ablaufen lassen.

Jussi Roukanen, Metallurg
Agnico Eagle

Die Herausforderung

In der Goldgewinnung kommt beim Abscheidungsprozess hauptsächlich Cyanid zum Einsatz. Diese Chemikalie ist hoch toxisch, weshalb höchste Zuverlässigkeit und Genauigkeit der pH-Messungen unabdingbar sind, da ein ungenauer oder fehlerhafter Messwert eine potenziell gefährliche Situation nach sich ziehen könnte.

Agnico Eagle war mit der Funktionalität und Zuverlässigkeit seiner bestehenden Instrumentierung nicht vollständig zufrieden. Ungenaue pH-Messungen beeinträchtigten die Sicherheit und die Prozesseffizienz.

Außerdem nahm die Kalibrierung der Sensoren sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch. Daher wollte Agnico Eagle die Prozesssteuerung stärker durch Messungen unterstützen und gleichzeitig die Wartung der Messgeräte verbessern.

Unsere Lösung

  • Die Herausforderungen der pH-Messungen wurden mit der Memosens- und Liquiline-Plattform gelöst. Memosens-Sensoren führen selbst unter extremen Bedingungen und in anspruchsvollen Anwendungen zuverlässige Messungen durch. Das digitale Signal zwischen Sensor und Messumformer wird kontaktlos übertragen, ist sehr zuverlässig und wird nicht durch externe Faktoren wie Feuchtigkeit beeinflusst. Darüber hinaus erleichtern die Geräte die vorbeugende Wartung.

  • Dank der Memosens-Technologie ist eine korrekte Kalibrierung einfacher denn je und muss vor allem nicht mehr unter schwierigen, gefährlichen Feldbedingungen durchgeführt werden.

  • Die Verwendung eines Liquiline To Go Handmessgeräts sichert die Konsistenz der Messwerte: Mit ihm können für die Stichprobenmessung dieselben Sensortypen wie im Prozess verwendet werden.

  • Die Software Memobase Plus für Kalibrier- und Diagnose-Aufgaben und Labormessungen ist die perfekte Ergänzung der Memosens-Liquiline Plattform. Mit ihr können Ihr Computer und der Memosens-Sensor über einen USB-Anschluss miteinander verbunden werden, sodass Sie virtuell Zugriff auf die Zustands- und Diagnosedaten des Sensors haben.

  • Die automatische Reinigungsfunktion der Instrumente bringt messbare Verbesserungen hinsichtlich der Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit mit sich.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.