Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Mit Sicherheit kosteneffizient messen

Das nennen wir Druckmesstechnik

2013: In einem Abscheidebehälter der WACKER POLYMERS in Köln wird der flüssige Anteil des Abgases aus der Produktion gesammelt und der Füllstand mittels Differenzdruck gemessen. Bisher kam ein Differenzdrucktransmitter mit Kapillarleitungen und angeschweißtem Flanschdruckmittler zum Einsatz. Mit dem Deltabar FMD72 konnte Wacker die Messgenauigkeit optimieren.

Benefits

  • Reduzierter Ersatzteilvorrat: Statt kompletten Kapillarsystemen in unterschiedlichen Längen müssen nur Einzelkomponenten vorgehalten werden.

  • Einzelsensoren sind deutlich unempfindlicher in der Montage und Handhabung als Kapillardruckmittler.

  • Die intuitive Bedienphilosophie mittels drei Tasten war dem Personal durch den Einsatz von Micropilot Radarmessung und Coriolis Massemessung bereits bekannt. Die Inbetriebnahme war in wenigen Minuten durchgeführt.

Neue Innovationen ermöglichen neue Lösungen

Wacker Chemie

WACKER POLYMERS

In einem Abscheidebehälter der WACKER POLYMERS in Köln wird der flüssige Anteil des Abgases aus der Produktion gesammelt und der Füllstand mittels Differenzdruck gemessen.
Der flüssige Anteil wird vom Abscheider zu einem Sammelbehälter geführt und dort zur weiteren Verwendung gespeichert. Der im Außenbereich stehende Behälter unterliegt naturgemäß starken Temperaturschwankungen durch Wettereinflüsse und Sonneneinstrahlung.

Differenzdrucktransmitter mit Kapillarleitungen

Eine Instrumentierung mit Wirkdruckleitung, klassischem Differenzdrucktransmitter und Ventilblock schied wegen Verstopfungsgefahr durch klebrige Reststoffe im Medium aus. Deshalb kam bisher ein Differenzdrucktransmitter mit Kapillarleitungen und angeschweißtem Flanschdruckmittler zum Einsatz. Die Genauigkeit dieser Anordnung stellte Dipl.-Ing. (FH) Thomas Moog, bei Wacker Polymers für die Mess- und Regeltechnik verantwortlich, zwar zufrieden. Reproduzierbarkeit, Empfindlichkeit der Kapillardruckmittler sowie das Ersatzteilkonzept jedoch veranlassten ihn zur Suche nach Alternativen.

Ein Transmitter, zwei Module

©Endress+Hauser

Thomas Moog (WACKER AG) und Martin Goray (Endress+Hauser, rechts) am Abscheidebehälter.

Neugier weckte der Deltabar FMD72. Das System besteht aus einem Transmitter und zwei Sensormodulen. Der Transmitter berechnet die Druckdifferenz aus den Sensoren und leitet Füllstand, Volumen oder Masse mittels 4...20 mA HART® an die Steuerung. „Wir konnten die vorhandene Infrastruktur, etwa die Transmitter-Verdrahtung mit 4 bis 20 Milliampere, nutzen", betont Thomas Moog, „Softwareanpassungen im Leitsystem waren nicht notwendig." Zudem ist der FMD72 in Sachen Genauigkeit und Reproduzierbarkeit überlegen.

Kostenvorteile und Sicherheit

Seit Markteinführung 1984 setzte Endress+Hauser Meilensteine in der Druckmesstechnik. Etwa mit der kapazitiven keramischen Druckmesszelle, der kondensatfesten CONTITE Messzelle, dem Quick-Setup Klartextmenü oder dem modularen Transmitter-Aufbau. Diese Innovationen erweitern das Anwenderspektrum, z. B. Druckmessung im Hochvakuum bis 150 °C mit keramischer Messzelle. Sie bringen dem Anwender Kostenvorteile durch das segmentierte Produktprogramm sowie Sicherheit (selbstüberwachende Messzelle).

30 Jahre Druckmesstechnik ©Endress+Hauser
Druckmesstechnik Deltabar FMD72 ©Endress+Hauser