Proline 10, die neue Durchfluss-Messgerätelinie
Kompromisslos einfach – benutzerfreundlich und intuitiv über den gesamten Gerätelebenszyklus
Nicht selten umfassen industrielle Prozessanlagen Hunderte oder gar Tausende Messgeräte. Besonders bei Basisanwendungen sind die Ansprüche an Einfachheit bei Inbetriebnahme, Messbetrieb und Wartung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Genau diesem Anspruch begegnet Proline 10 ohne Kompromisse, denn Einfachheit steht bei dieser neuen Durchfluss-Messgerätelinie von Endress+Hauser an erster Stelle.
Vorteile
Übersichtlich – Selbstrotierende, kontrastreiche LCD-Anzeige für das sichere Ablesen von Messwerten und Statusmeldungen
Flexibel – SmartBlue-App für den drahtlosen Fernzugriff auf sämtliche Geräte- und Einstellparameter sowie Wizards
Intuitiv – Touchscreen für das einfache Navigieren mittels gängiger Bediengesten
Zeitsparend – Sichere und fehlerfreie Inbetriebnahme dank Assistent mit Bedienerführung (Wizard)
Sicher – Automatische Anzeige von Fehlern (NAMUR NE107) und Behebungsmaßnahmen
Wirtschaftlich – multifunktionale Durchflussmessung bei gleichzeitig geringen Gesamtbetriebskosten und minimaler Wartung
Proline Promag und Promass Messgeräte stehen für Jahrzehnte zufriedener Kunden in unterschiedlichsten Industrien. Deren Erwartung an Prozess- und Produktqualität steigt kontinuierlich, parallel sind minimaler Wartungsaufwand, einfachste Bedienung und geringe Betriebskosten gefragt. Proline 10 erfüllt diese Ansprüche ohne Kompromisse. Die Messumformertechnologie wurde mit einem noch stärkeren Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit weiterentwickelt: von der Anschaffung über die Inbetriebnahme bis hin zur Bedienung.
Kompromisslos einfach
Proline 10 ist Einfachheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Einem. Einfachheit beginnt mit der schnellen Auswahl des optimalen Geräts. Weiter machen die Messumformerfunktionen die Handhabung des Gerätes sehr einfach. Inbetriebnahme und Bedienung sind zeitsparend dank Inbetriebnahme-Assistent, selbstrotierendem LCD-Touchscreen und SmartBlue-App. Die integrierte Gerätediagnose kategorisiert auftretende Fehler gemäß NAMUR NE107, visualisiert deren Ursache und schlägt passende Fehlerbehebungsmaßnahmen vor.
Das passende Gerät für Basisanwendungen in allen Industrien
Die verschiedenen Proline 10 Durchflussmessgeräte decken eine große Bandbreite an Basisanwendungen in unterschiedlichsten Industrien ab. Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte Proline Promag sind für leitfähige Flüssigkeiten bestens geeignet, ebenso für die Volumenmessung von Wasser und korrosiven Flüssigkeiten (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) oder sogar für chemisch aggressive Medien (Promag P 10). Das Coriolis-Durchflussmessgerät Promass K 10 misst sowohl Flüssigkeiten als auch Gase in Hilfskreisläufen bei minimalen Betriebskosten.
Messumformer für die nahtlose Systemintegration
Promag und Promass Messaufnehmer sind mit vier unterschiedlichen Proline Messumformern als Kompaktausführung kombinierbar:
Ohne Anzeige, Messdaten können nur über Kommunikationsprotokolle abgefragt werden
Mit zwei Status-LEDs, wird über Bluetooth mit der SmartBlue-App bedient
Mit einem 2,4"-LCD-Display, über welches Daten abgelesen werden können, während Konfiguration und Bedienung über die SmartBlue-App erfolgen
Mit einem 2,4"-LCD-Touchscreen, der mit gängigen Wischgesten und parallel auch mit der SmartBlue-App bedient werden kann
Proline 10 – kompromisslos einfach
Downloads
-
Innovationsbroschüre – Proline 10
Durchflussmessung kompromisslos einfach
Dateigröße:
Dateiname: