Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3 -
Messbereich
0...1000 kg/h (0...37 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Cubemass CDI ist der bewährte Messaufnehmer für die Messung kleinster Durchflussraten in Skids, Prüfständen und Industrierobotik, z.B. in Anwendungen wie Lackieren oder Oberflächenbehandlung. Weder hoher Druck noch schwankende Durchflussbedingungen beeinträchtigen seine Messgenauigkeit. Anlagenbauer schätzen Cubemass DCI als kompakten Coriolis-Messaufnehmer mit vielen Kommunikationsmöglichkeiten.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 1...6 (1/24...1/4")
Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)
Messstofftemperatur bis +200 °C (+392 °F)
Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung
Flexible Ausgänge
Modbus RS485
Vorteile
Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen
Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer
Hohe Flexibilität bei Systemintegration – breites Spektrum an Kommunikationsschnittstellen
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cubemass DCI Kurzanleitung
Deutsche Version - 11/2009
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 01/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
600.4 KB
Dateiname:
KA045DDE_1109.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cubemass DCI Technische Information
Deutsche Version - 08/2015
Coriolis-Durchflussmessgerät Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit nahtloser Systemintegration
EN DE 01/08/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2015
Dateigröße:
670.6 KB
Dateiname:
TI00099DDE_1315.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cubemass DCI Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der ultrakompakte Messaufnehmer für kleinste Mengen mit nahtloser
SystemintegrationEN DE 01/08/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2015
Dateigröße:
670.6 KB
Dateiname:
TI00099DDE_1315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass DCI HART Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA00139DDE_1424.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cubemass DCI Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 15/11/202418/09/201523/03/201001/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
15/11/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
BA00141DDE_1424.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Cubemass DCI MODBUS RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 18/09/201501/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
GP00004DDE_1315.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Cubemass DCI HART Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 18/09/201501/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
18/09/2015
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
GP00002DDE_1315.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Cubemass DCI Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
EN DE 01/11/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
600.4 KB
Dateiname:
KA045DDE_1109.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing connecting cable Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN DE 01/10/201801/12/2009Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
293.1 KB
Dateiname:
EA00081DA2_1218.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN DE 15/10/202401/10/201828/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN DE 15/11/201818/11/2011Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
-