Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass O 100
Coriolis-Durchflussmessgerät

Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass O 100 / 8O1B for the oil and gas industry ©Endress+Hauser

Proline Promass O 100 for the oil and gas industry

(Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Das robuste Hochdruck-Messgerät mit ultrakompaktem Messumformer

Promass O wurde speziell für die hochpräzise Flüssigkeits- und Gasmessung bei höchsten Prozessdrücken in der Öl- & Gasindustrie entwickelt. Er ist vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet und beständig gegen Spannungsrisskorrosion. Promass O 100 ermöglicht volle Funktionalität auf engstem Raum mit seinem ultrakompakten Messumformer und bietet dadurch nahtlose Systemintegration. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 (Standard), 0,05 % (Option)
      Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
      Massefluss (Gas): ±0,35 %
      Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

    • Messbereich

      0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      –40...+205 °C (–40...+401 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 250, Class 1500

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
      Anschluss: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Maximale Sicherheit – höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Platzsparende Installation – volle...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Hochpräzise Messung bei höchsten Prozessdrücken, vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet

    Geräteeigenschaften

    • Messrohr aus 25Cr Duplex, 1.4410 (...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Robustes Hochdruck-Messgerät mit ultrakompaktem Messumformer.
    Für hochpräzise Messung bei höchsten Prozessdrücken, vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet.

  • Messaufnehmer‐Features

    Maximale Sicherheit – höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Messrohr aus 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500). Nennweite: DN 80…150 (3…6").

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 80...150 (3...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Anschluss: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss (API-Tabellen), Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 (Standard), 0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,35 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 250, Class 1500

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)

    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2000

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Robustes Hochdruck-Messgerät mit ultrakompaktem Messumformer.
    Für hochpräzise Messung bei höchsten Prozessdrücken, vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet.

  • Messaufnehmer‐Features

    Maximale Sicherheit – höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Messrohr aus 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500). Nennweite: DN 80…150 (3…6").

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 80...150 (3...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Anschluss: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss (API‐Tabellen), Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 (Standard),
    0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,35 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 250, Class 1500

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Produktsicherheit

    CE, C-Tick, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2000

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Robustes Hochdruck-Messgerät mit ultrakompaktem Messumformer.
    Für hochpräzise Messung bei höchsten Prozessdrücken, vollständig für Offshore-Bedingungen geeignet.

  • Messaufnehmer‐Features

    Maximale Sicherheit – höchste Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Messrohr aus 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750). Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500). Nennweite: DN 80…150 (3…6").

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69. Vor-Ort-Anzeige erhältlich.

  • Nennweitenbereich

    DN 80...150 (3...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (UNS S32750)
    Anschluss: 25Cr Duplex (Super Duplex), 1.4410 (F53)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss (API‐Tabellen), Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 (Standard),
    0,05 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,35 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...800 000 kg/h (0...29 400 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 250, Class 1500

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+205 °C (–40...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4404 (316L)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN, AD 2000

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Bestellnummer 71185787

      Set Anschlussklemmen für Ex-i Barriere

      Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 30
  • 39
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71185789

      Set Deckel, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185792

      Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4404

      Verwendung: Promass 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4404. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185794

      Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4404

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4404, Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71266334

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266336

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4404

      Verwendung: Promass 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4404. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266338

      Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4404

      Verwendung: Promass 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4404. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71185795

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185797

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185799

      Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.