Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

ISO/IEC 17025 Akkreditierung für Vor-Ort Kalibrierungen

Akkreditierte Kalibrierungen für Geräte sämtlicher Hersteller

ISO/IEC 17025 Akkreditierung

Endress+Hauser Österreich konnte seine Vor-Ort-Kalibrierungen für Durchfluss, Druck und Temperatur nach ISO/IEC 17025 akkreditieren. „Wir freuen uns über das hohe Vertrauen der nationalen Behörde in unsere Kalibrierkompetenz. Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how als Messgerätehersteller und die Akkreditierung, sind ein guter Qualitätsausweis.“ meint Andreas Fuchs, Leiter der akkreditierten Kalibrierstelle.

Vorteile

  • Hersteller unabhängig
  • Vor Ort bei Ihnen auf der Anlage
  • Lückenlos rückführbare Kalibrierung

Kalibrierbereiche

Vereinfacht dargestellt, handelt es sich um folgende Kalibrierbereiche – der komplette Umfang der Akkreditierung ist unter https://akkreditierung-austria.gv.at einsehbar.

  • Druck absolut: 0,1 bar bis 71 bar
  • Überdruck: -1 bar bis 70 bar
  • Temperatur: -20°C bis +150°C
  • Durchfluss von Flüssigkeiten: 200l/h bis 30.000 l/h
  • Masse strömender Flüssigkeiten: 3,4 kg bis 500kg

Nur eine Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 entspricht dem Stand der Technik und ist auf Basis von Vergleichsmessungen zwischen Testgerät, Kalibrieranlage, Prüfmittel und dem hierarchisch höchsten Einheitennormal eines Landes lückenlos rückführbar.

Vor-Ort Kalibrierungen

Erfahren Sie mehr über unser Kalibrierangebot.

Sie haben noch fragen oder möchten weitere Parameter kalibrieren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Kontaktieren Sie uns