Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Prozessphotometer

UV-Absorption, NIR-Absorption, Trübung, Zellwachstum und vieles mehr…

Moderne Photometer erlauben eine präzise, reproduzierbare Konzentrationsmessung durch Bestimmung von UV-Absorption, Farbe, NIR-Absorption, Trübung und Zellwachstum. Der Einsatz und die Tauglichkeit der Photometrie für eine bestimmte Applikation wird hauptsächlich durch die Sensoreigenschaften bestimmt. Mit dem Messumformer Memograph CVM40 und seinen Sensoren bietet Endress+Hauser Lösungen für spezifische Applikationen.

Memograph M CVM40

©Endress+Hauser

Ein Messumformer für alle Photometer und Branchen (Food, Life Science, Umwelt, Chemie). Der Memograph M CVM40 liefert Informationen zu allen photometrischen Prozessgrößen: UV- und NIR-Absorption, Farbe, Trübung und Zellwachstum.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Memograph M CVM40

Absorptionssensor OUSAF11

©Endress+Hauser

Glasfreier Absorptionssensor OUSAF11 – der Lebensmittelspezialist. Haupteinsatzgebiete sind Applikationen im Lebensmittelbereich wie Phasentrennungen, Milchdetektion in CIP-Lösungen und die Erkennung von Produktverlusten. Mit dem OUSAF11 bestimmt man Feststoffe und Trübungen durch Absorption im sichtbaren und NIR-Bereich des optischen Spektrums.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Absorptionssensor OUSAF11

Hygienischer Sensor OUSBT66

©Endress+Hauser

OUSBT66 misst Zellwachstum und Biomasse in Fermentationen. Der Sensor OUSBT66 misst Feststoffe, Zellwachstum und Biomasse durch die Absorption im NIR-Bereich und dient zur Steuerung und Überwachung von Fermentations- und Kristallisierungsprozessen. Hauptanwendungsgebiete sind dabei Zellwachstum in der bakteriellen Fermentation und Anwendungen in Säugetierzellkulturen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Hygienischen Sensor OUSBT66

Inline Prozessphotometer OUSAF44

©Endress+Hauser

Präzise UV-Messung mit Hilfe des OUSAF44. Der photometrische Sensor OUSAF44 erlaubt eine präzise, lineare und reproduzierbare Bestimmung der UV-Absorption, die direkt mit Laborwerten korreliert. Durch die direkte Inline-Messung können die Prozess-steuerung und die Produktausbeute optimiert werden.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Inline Prozessphotometer OUSAF44