Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Die Raman Flow Cell erfüllt die Geschwindigkeitsanforderungen von Downstreamprozessen, indem sie die Raman-Sammlung für Proben mit niedriger Turbulenz und geringem Volumen optimiert. Die Raman Flow Cell eignet sich ideal für Durchflussraten im Entwicklungsmaßstab und ermöglicht Echtzeitüberwachung, schnelle Prozessoptimierung und Prozesskontrolle für Chromatographie und andere Downstream-Verfahren.
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien (PAT) mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen und Zellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Sterilisations-
methode
CIP/SIP
Prozess-
anschluss
5/16-24 Aderendhülsen mit flachem Boden Bis 3/16 inch AD Leitung
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman Flow Assembly -Genaue Messung der
Zusammensetzung von kleinvolumigen Proben
bei hoher Geschwindigkeit in Downstream-Bioprozessen
PU (Veröffentlichungen)
Deutsche Version - 08/2025
New version available in English
Übersicht über Raman-Flow Assembly (Flow Bench und Flow Cell), die mit der Rxn-10-Sonde in Verbindung mit einem Raman Rxn-2-Analysator und einem Kalibrierungs- und Verifizierungskit für die Raman-Flow Assembly für die Downstream-Bioprozessierung (basierend auf der Kaiser Raman-Technologie) verwendet wird.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .