-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Promag H 200
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Messgerät für kleinste Durchflüsse mit echter Zweileitertechnologie
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der chemischen sowie der Life-Sciences-Industrie. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Promag H 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen. Dank ihrer eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet sie auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
-
Messbereich
0.06 dm³/min...300 m³/h (0,015...80 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreieer Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung –...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Geeignet für die Messung kleinster Durchflussmengen
Geräteeigenschaften
Messrohrauskleidung aus PFA
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl
Verschiedene...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag H 200
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Technische Information (TI) -
Proline Promag H 200
PROFIBUS PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 200
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 200
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 200
PROFIBUS PA
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 200
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 200
HART
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag H 200
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)09/15Englisch -
Proline Promag
Kurzanleitung
Proline Promag
Teil 1 von 2
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerKurzanleitung (KA)04/17Englisch -
Proline Promag H
Kurzanleitung
Proline Promag H
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerKurzanleitung (KA)02/17Englisch -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Terminal set
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Cover
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50Einbauanleitung (EA) -
Replacing the main electronics module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 200/TB2, Prosonic Flow B 200, Promag 200
Einbauanleitung (EA) -
Sealing set
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50Einbauanleitung (EA) -
Bus plug FF
Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93Einbauanleitung (EA) -
Housing filter
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Set housing security clamp
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Replacing the I/O-Module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
I/O module
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Transmitter electronics FHX50
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50Einbauanleitung (EA) -
Proline Promag 200
ATEX: II2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 21
Ex d Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
Cl. I, II, III Div. 1 for IS
(Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
ATEX: II2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 21
Ex i Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
INMETRO:
Ex ia IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
Cl. I, II, III Div. 1, Zone 1 for XP
(Ex d Flameproofed version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
ATEX: II3G
IECEx: Zone 2
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
INMETRO:
Ex d[ia] IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 21
Ex d version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
JPN: Zone 1
Zone 21
Ex d versionEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
NEPSI:
Zone 2
Ex nA version
Ex ic version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 200
INMETRO:
Ex nA IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x
Weather protection cover
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag/Promass
EtherNet/IP
Systemintegration
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Dosimag, Promag H
Auswahl der optimalen Nennweite
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 200
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 200
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 200
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promag 200 HART: 1.01.02Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 200
American version: Electromagnetic flow measurement in efficient two-wire
technology
for the chemical industry – For the highest safety round the clockInnovationen (IN)03/16Englisch -
GSD Single, GSD_PA_FL_Promag200_0x1563_0x01_0x01, 17.06.2015 (Flow, Proma
g 200)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag200_0x0048_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1Electronic Data Description (EDD)1.00.01Language neutral -
EDD Single, AMS10_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 6Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag200_0x0048_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag200_0x0048_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag200_0x0048_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag200_0x0048_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag200_0x0048_0x02_0x01, 10.11.2015 (Flow, Promag 200)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag200_0x1148_0x02_0x02, 19.02.2019 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag200_0x1563_0x01_0x01, 17.06.2015 (Flow, Proma
g 200)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag200_5x2B_PA_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 21.10.2020 (Flow, Promag 200, 0x1563)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.57Language neutral -
DTM Single, Promag_200_5x2B_FF_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 06.11.2020 (Flow, Promag 200)
FOUNDATION Fieldbus H1,
ArchestrA IDE Version: 3.6.001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version:R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.6.0.73Language neutral -
DTM Single, Promag200_5x2B_HART_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 27.10.2020 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.11.00Device Type Manager (DTM)1.5.0.219Language neutral -
DTM Single, Promag200_5x2Bxx_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 23.10.2020 (Flow, Promag 200, 0x0048)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag200_0x0048_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flo
w, Promag 200, 0x0048)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05Faceplate1.00.01Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_Promag200_0x1048_0x01_0x01, 12.10.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag200_0x0048_0x02_0x01, 12.11.2015 (Flow, Promag 200)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_Promag200_FF_0x1048_0x01, 23.08.2018 (Flow, Promag 200, 0x1048)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_PA, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_FOUNDATION_Fieldbus, 15.05.2020 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: DDA-, 5SH-, 5RH-, 5HBB-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_01001_04.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: O5H2B-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5HBB-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_00404_05.17
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Promag P, Promag H, Promag E, Promag 55, Promag 53, Promag 50, Promag 10, Ersatzteil, Dosimag OEM, Dosimag
Produktwurzel: 5P5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5H3B-, 5P1B-, 5H1B-, 53H-, 53P-, 50H-, 5P2B-, 5H2B-, 50P-, 55S-, 55H-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5CH-, 5BH-, 5DH-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_01074_01.18HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, DK5G-, DK5HA-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, O5P1B-, O5P2B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55S-, 55H-, 53P-, 53H-, 50P-, 50H-, 10P-, 10H-
Erklärungsnummer: FDA_00131_04.17FDA DeclarationDeutsch , Englisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-
Erklärungsnummer: EC_00279_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: O5H1B-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-, 5HBB-
Erklärungsnummer: EC_00714_04.18EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: O5H1B-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: EC_00714_03.18EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag OEM, Promag H, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: O5H1B-, 5H5B-, 5H1B-, 5H3B-, 50H-, 53H-, 55H-, 5H2B-, 5SH-, 5RH-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 10H-
Erklärungsnummer: EC_00714_02.18EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-
Erklärungsnummer: EC_00278_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-
Erklärungsnummer: EC_00277_03.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Dosimag, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5E2B-, 5E1B-, 5D4C-, 5D4B-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promag W, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tbEx Ausrüstung -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungPortugiesisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex d [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 Gb, Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C DbEx AusrüstungRussisch -
Promag E, Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, 5W2B-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, 5W2B-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1
Zündschutzart: DIP, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag W, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex ia, Ex tbEx Ausrüstung -
Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, Prowirl D, Prowirl C, Prosonic Flow B, Promass F, Promass E, Promass A, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: O9B2B-, O5P2B-, O5H2B-, 9B2B-, 8F2B-, 8E2C-, 8E2B-, 8A2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 5P2B-, 5H2B-, 5E2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-, S5H2B-, S5P2B-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex ia, Ex dbEx AusrüstungJapanisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex d [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 Gb, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 GbEx AusrüstungChinesisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 GcEx AusrüstungRussisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, 5W2B-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, 5W2B-, O5E2B-, O5H2B-, O5P2B-, O5W2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 3 G
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungPortugiesisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex nA, Ex nA [ia Ga], Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-, 5E2B-, O5H2B-, O5P2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex ia, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungChinesisch -
Dosimag, Promag H, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: O5H2B-, 5H5B-, 5H1B-, 5H3B-, 50H-, 53H-, 5H2B-, 55H-, O5H1B-, DDA-, 5SH-, 5RH-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 23H-, 10H-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DTUHygienic EquipmentEnglisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H2B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: Fieldbus FoundationFieldbus ConformanceEnglisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H2B-, 5P2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS InternationalFieldbus ConformanceEnglisch -
Promag D, Promag P, Promag W, Promag H, Promag L, Promag E
Produktwurzel: 5W8B-, 5W4C-, 5L4C-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 5E1B-, 5P2B-, 5D4C-, 5H2B-, 5W4B-, 5L4B-, 5E2B-, 5D4B-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.А NO. 59660/1MetrologyRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: TÜV
Zulassungsnummer: PC/209/03/144/03-04/14Heartbeat TechnologyDeutsch , Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 34 Bestellnummer 71164940
I/O Modul, 2-Draht, PA/FF, PFS, Ex, V2
Ex-frei, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=Schaltausgang. Version 2. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.
-
-
-
Bestellnummer 71128617
Überspannungsschutz (OVP10), 1-Kanal
4-20mA HART. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71128619
Überspannungsschutz (OVP20), 2-Kanal
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Schaltausgang. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71197334
Transmitter Elektronik FHX50
Bestehend aus: Elektronik, Flachbandkabel. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
Bestellnummer
Abgesetztes Display FHX50 mit sep. Bestellstruktur bestellen.
-
Bestellnummer 71296840
M12-Buchse, VA
Zum Anschluss an FHX50. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Nicht für Staub Ex. Verwendung: Prowirl 200, Promass 200,Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0008-
-
-
-
Bestellnummer 71206552
-
Bestellnummer 71206554
Kabel FHX50, 10m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0015-
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART.
-
-
-
Bestellnummer 71206555
Kabel FHX50, 20m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
Bestellnummer 71206556
Kabel FHX50, 30m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0016-
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71110280
Klemmenset 2-Draht, I/O Module
Bestehend aus: 4x Klemme 2-polig, grün. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0024-
Display module, SD02, push buttons
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0025-
Display module, SD03, Touch Control
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71110299
Deckel GT20 Alu, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Bestellnummer 71110297
Deckel GT20 Alu, Schauglas, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 71110301
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71110302
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71185517
Deckel GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: Aluminium. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115505
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115509
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2"(Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
Nr 15 Bestellnummer 50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
-
-
-
Nr 65 Bestellnummer 71110303
Dichtungsset GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Bestehend aus: O-Ring 88,5x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT19. O-Ring 88,5x3,53 NBR, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT19. O-Ring 91,67x3,53 NBR, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 50,39x3,53 EPDM/PTFE, Gehäuse/Sensor. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 71115175
Gehäusefilter Messing/Ni GT19/20, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen Messing Nickel, Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 17 Bestellnummer 71115176
Set Gehäuse Sicherungskrallen
Verwendung: Gehäuse GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Bestellnummer 71162242
Wetterschutzhaube GT18/19/20, 316L
Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 5X2BXX-
Transmitter Promag 200, 5X2BXX
-
Bestellnummer DKH-
Promag H, mounting set
A mounting set includes 2 process connections incl. screws and the corresponding seals.
-
Bestellnummer DK5G-
Promag H/Dosimag, seal set
-
Bestellnummer DK5HM-
Promag H, wall mounting set
-
Bestellnummer DK5HW-
Promag H, weld in tool
-
Bestellnummer DK5HR-
Promag H, grounding ring
The grounding ring set includes 2 grounding rings
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
Vorgänger