-
Seminar
Proline Promag 10W
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Messgerät für einfache Wasser- und Abwasseranwendungen mit höchst kosteneffizientem Umformer
Dank seiner internationalen Zulassungen (z.B. für Trinkwasser) bedient Promag W eine große Bandbreite an Anwendungen. In Verbindung mit dem Messumformer Promag 10 für Basisanwendungen und direkter Integration ermöglicht Promag 10W die hochgenaue Messung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungen. Er ist die bevorzugte Lösung für Kunden, die minimale Betriebskosten anstreben. Promag 10W ist als Kompakt- oder Getrenntausführung erhältlich.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
±0.5%
-
Messbereich
0...110'000 m3/h
-
Messstofftemperaturbereich
0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4 ...122 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen
Zuverlässige Messung – exakte Messwerte sogar mit 0 x DN Einlaufstrecke
Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen
...
-
Anwendungsgebiet
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Passend für grundlegende Messaufgaben wie die Rohwasserzufuhr
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type 6P...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 10W
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem.
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Wasser- oder
Abwasserapplikationen.Technische Information (TI) -
Proline Promag 10
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 10
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)11/17Englisch -
Promag 10 nach Proline Promag 50/53
Umbauanleitung
Umbauanleitung eines Promag 10 W/P/H Kompakt- oder Getrenntausführung
nach Proline Promag 50/53 W/P/H Kompakt- oder Getrenntausführung.Umbauanleitung (UA) -
Installing ground disks
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
Einbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Change of device roots in CER database
Installation Instructions
Promag 30, 33, 10, 50, 53, Promass 60, 63, 80, 83, Prowirl 70, 77, 72,
73Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Proline Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Information
NEMA 6P
Special Documentation
Proline Promag W, P
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10W, 50W, 51W, 53W
Pressure rating PN6 for DN
&
8805;350
Special Documentation
Supplementary documentation for the Operating Instructions, Technical
Information
Pressure rating PN6 for nominal diameters DN 350
to 1000 (14"to 40")
Zusatzdokumentation zur
Betriebsanleitung, Technischen Information
Druckstufe PN6 für
Nennweiten DN 3501000 (14"40")Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10/50/51/53W, 55S
DN50 (2"): hard rubber lining
Special Documentation
Supplementary information for devices with flanges, nominal diameter
DN50 (2") and hard rubber liningSonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10W, 50W, 53W, 55S
Zusatzinfo zur Australischen
Norm
Sonderdokumentation
Zusatzinformationen zu Messgeräten mit Flanschen gemäß der Australischen
Norm AS 2129 und AS 4087Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10W, 50W, 53W
AS 4087 Flanschen/flanges
Special Documentation
Zusatzinformationen zu Messgeräten mit Flanschen gemäß der Australischen
Norm AS 4087.
Supplementary information for devices with
flanges according to the Australian AS 4087 standard.Sonderdokumentation (SD) -
Promag 10W, P
Zusatzinformation grosse Nennweiten
Supplementary info big nominal diameters
Zusatzinformationen zur Betriebsanleitung Promag 10: grosse Nennweiten,
Druckstufen
Supplementary information for Operating
Instructions Promag 10: big nominal diameters, nominal pressuresSonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10W/P
Sonderdokumentation
Special
documentation
Zusatzinformationen zu Messgeräten mit Flanschen gemäß der
Australischen Norm AS 2129.
Supplementary information for
deviceswith flanges according to the Australian AS 2129 standard.Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.02.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.03.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.04.00Herstellerinformation (MI) -
Soluciones - Endress+Hauser México 2010/2
Conectividad e interoperabilidad al máximo(Fieldbuses y software).
Medición de presión en la industria minera. Calibración de medidores de
flujo.Kundenmagazin (CM)11/10Spanisch -
Soluciones - Endress+Hauser México 2011/1
Foundation Fieldbus, Record en patentes, Primer coriolis de 4 hilos y 14
pulgadas en el mundo.Kundenmagazin (CM)09/11Spanisch -
Trait d'union 57 - Edition eau et environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)07/13fr -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Promag 10W
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, mikroprozessorgesteuert
und
überwacht in Kompakt-BauweiseAusschreibungstext12/17Deutsch -
Promag 10W
1 Electromagnetic flowmeter, microprocessor-controlled, in compact
versionAusschreibungstext09/05Englisch -
DTM Single, Promag_10_V1_00_00___V1_00_02, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_02_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_03_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_01_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Product Family: Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag L,
Promag W
Produktwurzel: 5W4B-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5L4B-, 10W-, 10L-, 55W-, 55L-
HerstellererklärungEnglisch -
Promag 10, Promag W
Produktwurzel: 10W-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-
Erklärungsnummer: EC_00490_02.17EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 50W-, 50P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10E-, 55S-, 53W-, 53P-, 53E-, 51W-, 51P-
Erklärungsnummer: EC_00054_04.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Erklärungsnummer: EC_00289_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Dosimag, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5E2B-, 5E1B-, 5D4C-, 5D4B-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10P-, 10W-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: VdS
Zulassungsnummer: G 4080010MiscellaneousDeutsch -
Promag 10
Produktwurzel: 10P-, 10W-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: VdS
Zulassungsnummer: G 4080010MiscellaneousDeutsch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10P-, 10H-, 10W-, 10L-, 10E-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5P1B-, O5P2B-, O5W1B-, 10D-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag W, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag L
Produktwurzel: 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 10L-, 10W-, 5W4B-, 5W8B-, O5W1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 53, Promag 50, Promag 35, Promag 23, Promag 10
Produktwurzel: 50W-, 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50H-, 10P-, 10H-, 10W-, 23H-, 35S-, 23P-
Region/Land: PolenPressure EquipmentEnglisch , Polnisch -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50D-, 23P-, 23H-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10D-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12129MetrologyRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr A Bestellnummer 50104751
Set Hauptprint PMAG10 85-250VAC
-
Nr A Bestellnummer 50104752
Set Hauptpr. Promag 10 20-28VAC/11-40VDC
-
Nr A Bestellnummer 71098237
-
Nr A Bestellnummer 71098239
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50104749
Set 10 Sicherungen Träge 1,0 A/250
-
Nr 3 Bestellnummer 50104750
Set 10 Sicherungen Träge 1,6 A/250
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50104745
Set Anzeige 10/91W mit Tastatur
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50104754
Set Anschlussprint PMAG10 FS Elekt
-
Nr C Bestellnummer 71098240
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
Nr D Bestellnummer 71039497
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Verwendung: 10/50/53/55 HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50108138
Set Anschl.-klemme 10/1YH/91W
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50094038
-
Nr 13 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50104746
Set Deckel 10/91W mit Fenster
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50104747
Set Deckel 10/1YH/91W Blindversion
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 10 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 10 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 10 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50104748
Set Print/Displayträger 10/91W
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50104753
Set Gehäusedicht. Promag 10/1YH Feldgeh.
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50097147
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer 10XXX-
Promag 10, Messumformer
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, Kabel Getrennt
10/50/51/53/55/400/800 1 Set besteht aus 1 Signalkabel und 1 Spulenkabel
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer DK5GC-
-
Bestellnummer DK5GD-
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Besteht aus 1 Erdungs-/Kantenschutzscheibe
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-