Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Cubemass C 300
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät  Proline Cubemass C 300 / 8C3B ©Endress+Hauser

Proline Cubemass C 300 mit beleuchtete Anzeige mit Touch Control und WLAN-Zugriff

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer

Cubemass C ist der ideale Messaufnehmer für die Messung kleinster Durchflussraten in Skids, Prüfständen und Industrierobotik. Weder hoher Druck noch schwankende Durchflussbedingungen beeinträchtigen seine Messgenauigkeit. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Cubemass C 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige, verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
      Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
      Massefluss (Gas): ±0,50 %
      Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm12

    • Messbereich

      0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      –50…+205 °C (–58...+401 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 1.4539
      Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer

    • Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.

    Geräteeigenschaften

    • Nennweite: DN 1...6 (1/24 to 1/4")

    • Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi)

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer. Nennweite: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm12

  • Messbereich

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Messstofftemperaturbereich

    –50…+205 °C (–58...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

  • Schutzart

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer. Nennweite: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas, nur Tantal): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Messstofftemperaturbereich

    Tantal: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Zirkonium: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

  • Schutzart

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kompakter Messaufnehmer für kleinste Mengen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Genaue Messung kleinster Mengen an Flüssigkeiten und Gasen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Platzsparende Montage – kompaktes Einrohrdesign. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Geeignet für Skids – leichter Messaufnehmer. Nennweite: DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄"). Prozessdruck bis 400 bar (5800 psi).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 1...6 (¹⁄₂₄...¹⁄₄")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...1000 kg/h (0...37 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

  • Schutzart

    IP66/67, type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 31
    • Nr 31 Bestellnummer 71323007

      Set Energieversorgung, 100-230VAC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

    • Nr 31 Bestellnummer 71323008

      Set Energieversorgung, 24VDC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

    • Nr 31 Bestellnummer 71323009

      Set Energ.vers.,100-230VAC/24VDC,Ex-frei

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 digital, Ex-frei, Zone 2, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

  • 33
  • 39
    • Nr 39 Bestellnummer 71185788

      Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Bestellnummer 71323010

      Set Modulhalterung, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse, Elektronikraum. Bestehend aus: Modulhalterung inkl. Verbindungsleiterplatte.

    • Nr 37 Bestellnummer 71323011

      Set Modulhalterung, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse, Elektronikraum. Bestehend aus: Modulhalterung inkl. Verbindungsleiterplatte.

  • 35
  • 46
  • 50
  • 45
    • Nr 45 Bestellnummer 71323073

      Set Klemmen Variante A, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

    • Nr 45 Bestellnummer 71323074

      Set Klemmen Variante B, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

    • Nr 45 Bestellnummer 71327818

      Set Klemmen Variante C, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

    • Nr 45 Bestellnummer 71323075

      Set Klemmen Variante A, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

    • Nr 45 Bestellnummer 71323076

      Set Klemmen Variante B, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol.

    • Nr 45 Bestellnummer 71327819

      Set Klemmen Variante C, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Bestellnummer 71323079

      Set Klemme,Messumformer,getr.Anzeige,300

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum mit getrennter Anzeige. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71323016

      Set Deckel, Schauglas, Alu, Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Schauglas Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 20 Bestellnummer 71323017

      Set Deckel, Glas, Alu,-50oC,Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71323018

      Set Deckel, blind, Alu, Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic/t-mass Flow 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Bestellnummer 71323019

      Set Deckel, blind,Alu,-50oC,Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71323020

      Set Deckel, Schauglas, Alu, Exd

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 20 Bestellnummer 71323021

      Set Deckel, Schauglas, Alu, -50oC, Exd

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71323022

      Set Deckel, blind, Alu, Exd

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Bestellnummer 71323023

      Set Deckel, blind, Alu, -50oC, Exd

      Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71323026

      Set Deckeldichtung, Schauglas/Blind

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: 10x O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 70 Bestellnummer 71323027

      Set Deckeldichtung,Schauglas/Blind,-50oC

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Bestellnummer 71323028

      Set Deckel, Elektronikraum, Alu, Ex-frei

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Bestellnummer 71323029

      Set Deckel, Elektr., Alu, -50oC, Ex-frei

      Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Bestellnummer 71323030

      Set Deckeldicht., Elektronikraum,Ex-frei

      Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Bestellnummer 71323031

      Set Deckeldicht., Elektr., -50oC,Ex-frei

      Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Bestellnummer 71323032

      Set Deckel, Elektronikraum, Alu, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Bestellnummer 71323033

      Set Deckel, Elektronikraum, Alu,-50oC,Ex

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Bestellnummer 71323036

      Set Deckeldichtung, Elektronikraum, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Bestellnummer 71323037

      Set Deckeldicht.,Elektronikraum,-50oC,Ex

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Bestellnummer 71323044

      Set Deckel, abgesetzte Anzeige, Alu

      Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Bestellnummer 71323045

      Set Deckel, abgesetzte Anzeige,Alu,-50oC

      Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Bestellnummer 71323048

      Set Deckeldichtung, abgesetzte Anzeige

      Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 76 Bestellnummer 71323049

      Set Deckeldicht., abgese. Anzeige, -50oC

      Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Bestellnummer 71323071

      Set Dichtung Schnittstelle, 300/500

      Verwendung: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR zu Schnittstelle.

    • Nr 71 Bestellnummer 71323072

      Set Dichtung Schnittstelle,300/500,-50oC

      Verwendung: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ zu Schnittstelle, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Bestellnummer 71368488

      Set Abdeckung Variante A, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

    • Nr 11 Bestellnummer 71368489

      Set Abdeckung Variante B, 300, Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

    • Nr 11 Bestellnummer 71323081

      Set Abdeckung Variante A, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

    • Nr 11 Bestellnummer 71323082

      Set Abdeckung Variante B, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Bestellnummer 71343505

      Set Wetterschutzhaube, 300/500

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Wetterschutzhaube 4404, Montagematerial.