Endress+Hauser Flow Brazil
Kundenspezifische Produktion und Kalibrierung von Durchflussmessgeräten
Endress+Hauser ist bereits seit über 35 Jahren auf dem brasilianischen Markt präsent. Mit der Niederlassung in Itatiba besitzt Endress+Hauser ein starkes Standbein in Südamerika. Das moderne Werk ist mit hochmodernen Produktionsanlagen und einer Produktions-Kalibrieranlage nach neuestem Stand der Technik ausgestattet. 19 Mitarbeitende fertigen und liefern Durchflussmessgeräte für den brasilianischen, argentinischen, chilenischen und kolumbianischen Markt.
-
Geschäftsführer
André Nucci Riesemberg
-
Gründungsjahr
2012
-
Anzahl Mitarbeiter
19
Ihr Product Center für Durchflussmesstechnik in Brasilien
Endress+Hauser Flowtec (Brasilien) Fluxômetros Ltda., Division Itatiba ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Endress+Hauser Flowtec AG Schweiz
Kalibrieranlagen: 1 gravimetrische und volumetrische Kalibrieranlage für Nennweiten von 8 bis 150 mm
Zulassungen: ATEX, INMETRO, IECEx, FM, CSA C/US
Qualitätssysteme: ISO 9001, ISO/IEC 17025 akkreditiert (Kalibrierlabor)
Teil von RBC (Rede Brasileira de Calibração)
Umweltsystem: ISO 14001
Sicherheitssystem: ISO 45001
- Produktion
Kontakt
- Endress+Hauser Flowtec (Brasil) Fluxômetros Ltda.
- Estrada Municipal Antonio Sesti
- 600 Bairro Recreio Costa Verde
- Itatiba, SP - 13254-085 / Brasil
- Brasilien