Anwendungsgebiet
Die Commubox FXA291 ist eine eigensichere Schnittstelle zum Anschluss von eigensicheren und nicht-eigensicheren Messumformern an eine USB-Schnittstelle. Die Kommunikation zwischen Feldgeräten und Computer, wird durch die direkte Verbindung mittels CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) -Schnittstelle, über ToF-Adapter FXA291 oder zusätzlichem Adapterkabel, hergestellt.
Die Commubox FXA291 verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit einer CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) -Schnittstelle mit der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops. Damit wird die Fernbedienung und Ausführung von Service Funktionen der Feldgeräte mit Hilfe eines Endress+Hauser Bedienprogramms, z.B. FieldCare für anlagennahes Asset Management, ermöglicht. Die Commubox ist ein USB Low Power Gerät, das über die USB-Schnittstelle des Computers mit Spannung versorgt wird.
Vorteile
Inbetriebnahme von Endress+Hauser Feldgeräten vor Ort
Einfacher Anschluss von Feldgeräten mit CDI-Schnittstelle an einen Computer mit USB-Schnittstelle
Spannungsversorgung der Commubox erfolgt über die USB-Schnittstelle
Spannungsversorgung von Feldgeräten über die CDI-Schnittstelle möglich
Anschluss an eigensichere und nicht eigensichere Feldgeräte
Geeignet für Endress+Hauser Bedienprogramme, z.B. FieldCare
CDI/USB-Treiber für die Installation unter Windows 2000, Windows XP und Windows 7 (x32+x64)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Commubox FXA291
Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss von eigensicheren und
nichteigensicheren Messumformern an eine USB-SchnittstelleEN DE 27/01/202012/06/201530/05/201501/03/200901/02/2007Sprache:
Deutsch
Version:
27/01/2020
Dateigröße:
604.1 KB
Dateiname:
TI00405CDE_1519.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Commubox FXA291 Betriebsanleitung
Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss von eigensicheren und
nichteigensicheren Messumformern an eine USB-SchnittstelleEN DE 30/04/2015Sprache:
Deutsch
Version:
30/04/2015
Dateigröße:
871.5 KB
Dateiname:
BA01420CDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
ToF Adapter FXA291
ToF Adapter FXA291
EN DE 16/04/201401/01/2014Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2014
Dateigröße:
348.8 KB
Dateiname:
BA01236FDE_01.14.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Commubox FXA291
Eigensichere Schnittstelle zum Anschluss von eigensicheren und nichteigensicheren Messumformern an eine USB-Schnittstelle
EN DE 22/04/202527/01/202012/06/201531/03/2015Sprache:
Deutsch
Version:
22/04/2025
Dateigröße:
810.3 KB
Dateiname:
BA01385CDE_0425-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
ToF Adapter FXA291
ToF Adapter FXA291
EN DE 31/03/200811/05/200621/02/2006Sprache:
Englisch
Version:
31/03/2008
Dateigröße:
251.4 KB
Dateiname:
KA271FA2_0308.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions ToF Adapter FXA291
ATEX: II [1] G [Ex ia Ga] IIC, II [1] D [Ex ia Da] IIIC
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
DEKRA 13 ATEX 0160; IECEx DEK 13.0048EN DE 20/04/201616/04/201412/12/2013Sprache:
Englisch
Version:
20/04/2016
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
XA01181FA3_0316.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Declaration number: HE_01682_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN DE 27/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
27/09/2022
Dateigröße:
388.7 KB
Dateiname:
HE_01682_01.22_FXA291_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Declaration number: EU_01275_01.26EN DE 09/06/2026Sprache:
Englisch
Version:
09/06/2026
Dateigröße:
299.4 KB
Dateiname:
EU_01275_01.26_FXA291.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: DEKRA EXAM
Protection: Ex [i]Sprache:
Englisch
Version:
13/12/2022
Dateigröße:
641.6 KB
Dateiname:
BVS05ATEXE095_Issue01_2022-12-13.pdf
-
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA EXAM
Protection: Ex [i]Sprache:
Englisch
Version:
13/12/2022
Dateigröße:
982.1 KB
Dateiname:
IECExBVS14.0096_Issue01_2022-12-13.pdf
-