-
Seminar
Proline Prosonic Flow 93W
Ultraschall-Durchflussmessgerät
Gerät mit automatischem Frequenzscan für max. Messleistung und mit einer Vielfalt an Ausgängen
Der Clamp-on-Messaufnehmer Prosonic Flow W wurde insbesondere für Wasser- und Abwasseranwendungen entwickelt. Kombiniert mit dem Messumformer Prosonic Flow 93 mit Touch Control, vierzeiliger Anzeige und erweiterten Funktionen bietet Prosonic Flow 93W eine hohe Messgenauigkeit in allen Standardanwendungen der Wasserindustrie.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss:
±3% v.M. DN15
±2% v.M. DN25...200
±2% v.M. über DN200 -
Messbereich
0.3...10 m/s (1...33 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
Clamp-on: –20...+80 °C (–4...+176 °F)
Einsteckausführung: –40...+80 °C (–40...+176 °F) -
Max. Prozessdruck
N/A
-
Messstoffberührende Materialien
Clamp on System:
Messaufnehmerhalterung: 1.4308/CF-8
Messaufnehmergehäuse: 1.4301/304
pannbänder/-bügel: 1.4301/304
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 4000)
Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Höchste Performance – erweiterte...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität
Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.
Device properties:
Messstofftemperatur: –20...+80 °C (–4...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Prosonic Flow 93W
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser,
Abwasser und ProzesswasserTechnische Information (TI) -
Proline Prosonic Flow 93P
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder
ProzessapplikationenTechnische Information (TI) -
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Technische
Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für
Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und ProzesswasserTechnische Information (TI) -
Prosonic Flow 93
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung
PROline Prosonic Flow 93.Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten)
des Messgerätes.
Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProline Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit PROFIBUS DP/PA Schnittstelle (Beschreibung
der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle.
Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation.Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle.
Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation.Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten)
des Messgerätes.
Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProsonic Flow 93 PROFIBUS
DP/PA.Betriebsanleitung (BA) -
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten)
des Messgerätes.
Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProline Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93
Sonderdokumentation / Special
Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitKurzanleitung (KA)11/06Deutsch , Englisch -
Proline Prosonic Flow 93C
Kurzanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)10/10Englisch -
Proline Prosonic Flow 93
Kurzanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)07/11Englisch -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Installation of the FF-EMC-filter into a transmitter housing (compact
version)
Promag 53, Promass 83, Prosonic Flow 93, t-mass 65
installation instructions
Einbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Conversion kits for flexible assignment inputs/outputs
Installation Instructions
Prosonic Flow 93
Einbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Permanent Coupling Pads
Installation Instructions
Prosonic Flow 91W, 93W, P
Einbauanleitung (EA) -
Bus plug FF
Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93Einbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 93
Einbauanleitung (EA) -
Proline Prosonic Flow 93
HART
ATEX II2G
Ex
documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA070D, BA071D.
Ex documentation for the operating instruction BA070D, BA071D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA070D, BA071D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Prosonic Flow 93
ATEX II3G
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung Prosonic Flow 93
Ex
documentation for the Prosonic Flow operating instructions
Documentation Ex relative aux instructions de mise en service Prosonic Flow 93Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Prosonic Flow 93
FM/CSA Div. 1
Ex
documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA070D, BA071D.
Ex documentation for the operating instruction BA070D, BA071D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA070D, BA071D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Prosonic Flow 93
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA070D, BA071D.
Ex documentation for the operating instruction BA070D, BA071D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA070D, BA071D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
ATEX II2G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA076D, BA077D.
Ex documentation for the operating instruction BA076D, BA077D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA076D, BA077D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
ATEX II2G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA070D, BA071D.
Ex documentation for the operating instruction BA070D, BA071D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA070D, BA071D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Prosonic Flow 93 P/W
PROFIBUS-PA/-DP
ATEX II
3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA076D, BA077D.
Ex documentation for the operating instruction BA076D, BA077D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA076D, BA077D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prosonic Flow 92F/93, t-mass 65, Promag 53/55, Promass 83,
Prowirl 72/73
Special Documentation
Supplementary information to following modifications: Bus plug wiring
configuration for FOUNDATION Fieldbus devicesSonderdokumentation (SD) -
PROline prosonic flow 93 (PROFIBUS-DP/-PA)
Sonderdokumentation
/ Additional documentation
Zusatzdokumentation zur Software-Version V 1.06.XX (Messverstärker) / V
2.03.00 (Kommunikation);
gültig für: BA077D/06/de/12.02
Additional documentation for software version V 1.06.XX (amplifier) / V
2.03.00 (communication);
valid for: BA077D/06/en/12.02Sonderdokumentation (SD) -
Interoperability Statement: Prosonic Flow 93, FOUNDATION fieldbus
Endress+Hauser field device has been tested with Rockwell Automation
Integrated Architecture-based host system Allen-Bradley ControlLogix.
Prosonic Flow 93, FOUNDATION fieldbus Flow Transmitter, Device Revision:
1, DD Revision: 3, Device ID: 0x1059, Software Revision: 1.01Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP: 3.06.10Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:
4.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 53
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 53 PROFIBUS DP: 3.06.00Herstellerinformation (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Herstellerinformation beinhaltet PRM - Geräteliste, Freigabehinweise –
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.08.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 HART: 2.00.00Herstellerinformation (MI) -
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00Herstellerinformation (MI) -
Simatic PDM HART Package 1.14.00
Herstellerinformation
beinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.14.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 HART: 2.02.00Herstellerinformation (MI) -
AMS HART Package V1.12.00
Herstellerinformation beinhaltet AMS - Geräteliste, Freigabehinweise -
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Herstellerinformationbeinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise –
PROFIBUS
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:
2.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 PROFIBUS PA: 2.03.01Herstellerinformation (MI) -
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 23
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 23 HART: 2.02.01 (DE/EN) / 2.03.01
(FR/IT)Herstellerinformation (MI) -
Prosonic Flow 93
Manufacturer Information (NE53)
New Software Version:
Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:
3.00.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 HART: 2.03.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 HART: 2.02.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP: 3.06.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus:
1.01.02Herstellerinformation (MI) -
Pomiary przepływu zapewniają integralność instalacji
rurociągowej_APA_05_2011
W artykule przedstawiono zastosowanie w procesach przemysłowych
nowoczesnej i nieinwazyjnej ultradźwiękowej technologii pomiaru
przepływu, która oparta jest na pomiarach czasu przejścia fali
ultradźwiękowej.Publikationen (PU)04/12Polnisch -
Pomiary przepływu apa_05_2011
Zastosowanie w procesach przemysłowych nowoczesnej
i nieinwazyjnej ultradźwiękowej technologii pomiaru przepływu, która
oparta jest na pomiarach czasu przejścia fali ultradźwiękowej.Publikationen (PU)03/12Polnisch -
Durchflusserfassung von Salzsäure bei Dyneon
Applikationen prosonic flow
Branche ChemieBranchenlösungen (SO)Deutsch -
Brewery application: Brewhouse, Application 9
Meas. point 8: flow measurement wort
Application 1: ultrasonicBranchenlösungen (SO)Englisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Mesure de débit dans les circuits auxiliaires
Solutions sur mesure pour la gestion de l'énergie : air comprimé, gaz,
vapeur et eauKompetenzbroschüre (CP)07/14fr -
Yardımcı işletmelerde akış ölçümü
Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri
Kompetenzbroschüre (CP)07/14Türkisch -
Ultraschall-Durchflussmessung von außen: Kostengünstig – flexibel –
robust
Clamp-on-Messtechnologie
KompetenzbroschüreKompetenzbroschüre (CP)05/10Deutsch -
Flow measurement from outside the pipe: Cost-effective – flexible –
robust
Ultrasonic clamp-on technology
Competence brochureKompetenzbroschüre (CP)05/10Englisch -
Water for irrigation (clamp-on ultrasonic flow measurement)
Transforming 100000 hectares of arid land into fertile agricultural land
with the potential to support around 20 000 farmersFallbeispiele (CS)07/12Englisch -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Jetzt mit “Koppelpad” für die sichere Schallübertragung und höchste
Performance bei der Clamp-on-DurchflussmessungInnovationen (IN)07/19Deutsch -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Now with a “coupling pad” for reliable sound transmission and maximum
performance during clamp-on flow measurementInnovationen (IN)07/19Englisch -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Maintenant avec un "patin de couplage" pour une transmission fiable du
son et des
performances maximales lors de la mesure de débit clamp-onInnovationen (IN)07/19fr -
Prosonic Flow 93W
Ultraschall Clamp-on Durchflussmessgerät zur berührungslosen
Durchflussmessung auf
Stahlrohr- und Kunststoffleitungen ohne Betriebsunterbrechung.Ausschreibungstext06/20Deutsch -
Prosonic Flow 93 W
Ultrasonic clamp-on system for non-invasive flowrate measurement on
steel and plastic pipes without process interruption.Ausschreibungstext03/10Englisch -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Prosonic_Flow_0x1530_V03_05_00_PALIB, 22.04.2014
(Flow, Prosonic Flow, 0x1
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.00Language neutral -
GSD Single, GEH_EH_PA_FL_Prosonic_Flow_0x1530_V02_01_00_PALIB, 22.04.2014
(Flow, Prosonic Flow, 0x1
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.10.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_FL_Prosonic_Flow_0x1531_V02_03_00_DPLIB, 17.04.2014
(Flow, Prosonic Flow, 0x1
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.03.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_FL_Prosonic_Flow_0x1531_V02_00_01_DPLIB, 17.04.2014
(Flow, Prosonic Flow, 0x1
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Prosonic_Flow_0x1530_V02_00_01_PALIB, 22.04.2014
(Flow, Prosonic Flow, 0x1
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.00.01Language neutral -
EDD Single, EH_FF_FL_ProsonicFlow_93_0x1059_0x02_0x01, 07.04.2014 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)2.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x03_0x02, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_ProsonicFlow93_0x1530_0x02_0x01, 30.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_5_FF_FL_ProsonicFlow_0x1059_0x04_0x01, 11.04.2017 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x02_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x08_0x03, 05.08.2015 (Flow, Prosonic Flow)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x06_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_ProsonicFlow_0x1531_0x05_0x01, 17.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_FL_ProsonicFlow93_0x1059_0x03_0x01_ITK5_01, 09.11.2016
(Flow, Prosonic Flow, 0x10
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 5.01Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_ProsonicFlow_0x1059_0x04_0x04, 07.04.2014 (Flow, Pr
osonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_ProsonicFlow93_0x1530_0x03_0x01, 25.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x04_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x07_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_ProsonicFlow93_0x1530_0x06_0x02, 30.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_0_FF_FL_ProsonicFlow_0x1059_0x04_0x01, 11.04.2017 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_ProsonicFlow_0x0059_0x08_0x01, 21.08.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow93_0x0059_0x05_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_ProsonicFlow93_0x1531_0x03_0x01, 25.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_FL_ProsonicFlow93_0x1059_0x01_0x03_ITK4_60, 09.11.2016
(Flow, Prosonic Flow, 0x10
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.60Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_ProsonicFlow93_0x1530_0x05_0x01, 25.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_FL_ProsonicFlow93_0x1059_0x01_0x01_ITK4_01, 09.11.2016
(Flow, Prosonic Flow, 0x10
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 4.01Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_ProsonicFlow93_0x1531_0x02_0x01, 30.01.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_5_FF_FL_ProsonicFlow_0x1059_0x04_0x01, 11.04.2017 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_ProsonicFlow_0x0059_0x08_0x01, 21.08.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_FF_FW3_00_zz_Dev_Rev_3, 22.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_FF_FW4_00_zz_Dev_Rev_4, 22.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
FieldMate Version: 2.05Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_PA_V3_06_xx, 21.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_PA_V2_00_01___V2_02_02, 21.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_DP_V2_03_00, 19.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_PA_V3_05_xx, 21.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_DP_V3_06_xx, 19.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_DP_V2_00_01___V2_02_02, 19.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1531)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_PA_V2_03_00, 21.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x1530)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V1_04_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V2_00_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V2_01_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V1_06_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_HART_FW2_03_zz_Dev_Rev_8, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V1_05_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_93_V2_02_0x, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0059)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Flow_1_05_00, 22.07.2015 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.12Faceplate1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_ProsonicFlow_0x1059_0x04_0x04, 07.04.2014 (Fl
ow, Prosonic Flow, 0x1059)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.10Faceplate1.00.00Language neutral -
Prosonic Flow Clamp on
Installation Video
This video will guide you through the basic steps of programming and
installing the Prosonic Flow clamp-on flowmeter.Animation11/07Englisch -
Product Family: Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93W-, 93P-, 93C-, 93U-
Erklärungsnummer: IT041500HerstellererklärungEnglisch -
Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow DDU 18, Prosonic Flow DDU 19
Produktwurzel: 93W-, 93P-, 90W-, 90P-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow DDU 18, Prosonic Flow DDU 19
Produktwurzel: 90P-, 90U-, 90W-, 93C-, 93P-, 93U-, 93W-, DDU18-, DDU19-
Erklärungsnummer: EC_00305_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP004 003 127MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, PROSONIC FLOW E
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9E1B-, 9EHB-
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 93C-, 93P-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TС RU C-D.CH.AL32.B.05672MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 9G5B-, 9G3B-, 93W-, 92F-, 91W-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU C-CH.AD07.B.01756/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 90P-, 93P-, 93W-, 93C-, 93U-, 90U-, 90W-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/, II/1/E,F,G/Ex AusrüstungEnglisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93C-, 93P-, 93U-, 93W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FMEx AusrüstungEnglisch -
Product Family: Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93C-, 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: Fieldbus Foundation
Software Version: DEVICE REV. 03, DD-ITK 5.01Fieldbus ConformanceEnglisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93C-, 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: Fieldbus Foundation
Software Version: DEVICE REV. 04, DD-ITK 6Fieldbus ConformanceEnglisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93C-, 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFIBUS PA PROFILE 3.0Fieldbus ConformanceEnglisch -
Prosonic Flow 90, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93W-, 93U-, 93P-, 93C-, 90P-, 90U-, 90W-
Region/Land: PolenPressure EquipmentEnglisch , Polnisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93C-, 93W-, 92F-, 91W-
Region/Land: Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 48356_1MetrologyRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93C-, 93W-, 91W-, 92F-, 93TA1-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: BVMarineEnglisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DNVGLMarineEnglisch -
Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RINAMarineEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50099250
Set Netzteilpr PSONIC9X 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50099252
Set NTP PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 71093780
-
Nr B Bestellnummer 71093781
-
Nr B Bestellnummer 71093783
-
Nr B Bestellnummer 71093785
-
Nr B Bestellnummer 71093786
-
Nr B Bestellnummer 71093787
-
Nr B Bestellnummer 71093788
-
Nr B Bestellnummer 71093789
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098301
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
-
Nr C Bestellnummer 50098300
-
Nr C Bestellnummer 71066579
-
Nr C Bestellnummer 71107614
Set I/O 93 Profibus DP C13 Ex
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50108002
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50101264
-
Nr C Bestellnummer 71095035
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50096833
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50096834
-
Nr 3 Bestellnummer 50096834
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50096835
-
Nr 4 Bestellnummer 50096835
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50096836
-
Nr 6 Bestellnummer 50096836
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50096837
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50096755
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50099256
Set Anschlussplatte 90/93 1CH Wandgeh.
-
Nr 9 Bestellnummer 50099257
Set Anschlussplatte 93 2CH Wandgeh.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50094004
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 12 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 12 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 12 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
Nr 12 Bestellnummer 50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
-
-
-
Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
Bestellnummer 50098636
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Bestellnummer FXA193-??
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-
Bestellnummer DK9UI-???
Prosonic Flow 93, Umbausatz Ein-/Ausgang
Der Umbausatz besteht aus der Umbau- anleitung, Gerätedokumentation, Umbauschild, Anschlussschild und den umrüstbaren I/O Modulen.
-
Bestellnummer 50091703
Sensorpaar -40...80oC Prosonic F DDU18
Schallgeschwindigkeits-Messsensoren für Prosonic Flow 93; Sensorpaar zum Messen der Messstoff-Schallgeschwindigkeit.
-
Bestellnummer 50091704
Sensorpaar 0...170oC Prosonic F DDU 18
Schallgeschwindigkeits-Messsensoren für Prosonic Flow 93; Sensorpaar zum Messen der Messstoff-Schallgeschwindigkeit.
-
Bestellnummer 50091713
Sensor 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Wandstärke-Messsensor für Prosonic Flow 93P und 93W; Sensor zum Messen der Rohrwandstärke
-
Bestellnummer
Übersicht Zusatzausrüstung siehe Ersatzteilbilder
-
Bestellnummer 93XXX-
Prosonic Flow 93, Messumformer
-
Bestellnummer DK9WS-
Prosonic Flow W, Durchflusssensor Set
Zum Einsatz mit Prosonic Flow 90/91/93
-
Bestellnummer DK9SS-
Prosonic Flow 91/93/93T, Sensorkabel Set
-
Bestellnummer DK9SH-
Prosonic Flow W/P, Sensorhalterung Set
-
Bestellnummer DK9IC-
Prosonic Flow W/P, Install.Set Clamp On
Nur zum Einsatz mit Prosonic Flow 91 und 93 Messumformer.
-
Bestellnummer DK9II-
Prosonic Flow W, Install. Set Einbau
Nur zum Einsatz mit Prosonic Flow 90 und 93 Messumformer.
-
Bestellnummer DK9CB-
Prosonic F 91/93W/P,Sensorkabel Verschr.
-
Bestellnummer DK9WM-
Messumformer 91/90/93, Montageset
-
Bestellnummer DK9SO-
-
Bestellnummer DK9CM-
Prosonic Flow, Koppelmedium
Verwendung: Prosonic Flow 91W/93W/93P
-