-
Seminar
Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten Messumformer
Dosimass ist speziell für Abfüllanwendungen geeignet. Das Gerät misst direkt den Volumen- und Massefluss. Eine Temperatur- und Dichtekompensation sorgt für maximale Wiederholbarkeit. Der für Anwendungen auf engstem Raum ausgelegte Dosimass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+125 °C (–40...+257 °F)
150 °C erlaubt für 1 h -
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit für verschiedene Messstoffe bei kürzesten Abfüllzeiten
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Flexible und...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Messung verschiedenster Flüssigkeiten in der kontinuierlichen Prozessregelung und Abfüllanwendungen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Dosimass
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten MessumformerTechnische Information (TI) -
Dosimass
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Dosimass
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Dosimass
Modbus RS485
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Dosimass
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Dosimass
Kurzanleitung
Coriolis Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)02/17Englisch -
Adapter RSE8, RSE5, RSE4
Installation Instructions
Proline Dosimass, Dosimag
Einbauanleitung (EA) -
Replacing electronics module and small parts
Installation Instructions
Dosimass 8BE
Einbauanleitung (EA) -
Dosimass
ATEX:
II3G Ex nA IIC T5…T1 Gc
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Dosimass
Modbus RS485-Register-Informationen
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Abfüll-Messtechnik aus einer Hand
Wenn jeder Tropfen zählt
Kompetenzbroschüre (CP)02/16Deutsch -
Single-source measuring instruments for filling and bottling
When every drop counts
Kompetenzbroschüre (CP)02/16Englisch -
Intelligentere Durchflussmessgeräte für Abfüllanwendungen
RONCHI MARIO S.p.A. vertraut auf Dosimag und Dosimass
Fallbeispiele (CS)02/17Deutsch -
Smarter flowmeters for filling applications
RONCHI MARIO S.p.A. relies on Dosimag and Dosimass
Fallbeispiele (CS)01/17Englisch -
Des débitmètres intelligents pour applications de remplissage
RONCHI MARIO fait confiance à Dosimag et Dosimass
Fallbeispiele (CS)01/17fr -
DTM Single, Dosimass_8BE_MR4_FW_3_00_zz_Dev_Rev_1, 06.11.2020 (Flow, Dosimass, 0x6474)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.121Language neutral -
DTM Single, Dosimass_8BE_--_FW_3_00_zz_Dev_Rev_1, 18.11.2020 (Flow, Dosimass, 0x6474)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.0.112Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_CDI, 15.05.2020 (Flow)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8RE-, 8PE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 83F-, 83E-, 80F-, 80E-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_01000_03.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_00351_04.16
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Dosimass
Produktwurzel: 8BE-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimass
Produktwurzel: 8BE-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimass OEM
Produktwurzel: 8BE-, 8CE-, 8PE-, 8RE-
Erklärungsnummer: EC_00260_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimass OEM
Produktwurzel: 8BE-, 8CE-, 8PE-, 8RE-
Erklärungsnummer: EC_00261_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Product Family: ControlCare, Dosimass OEM, P View, Visualisation
Software
Produktwurzel: 8BE-, SPV200-
Erklärungsnummer: R081214C - C600001302DSEU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Dosimass
Produktwurzel: 8BE-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
Dosimass OEM
Produktwurzel: 8BE-, 8PE-, 8RE-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D TXXX°C
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
Dosimass
Produktwurzel: 8BE-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FMEx AusrüstungEnglisch -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass E, Promass K
Produktwurzel: O8E5B-, O8E3B-, O8E1C-, O8E1B-, 8RE-, 8PE-, 8K1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: TNOHygienic EquipmentEnglisch -
Dosimass, Dosimass OEM
Produktwurzel: 8BE-, 8PE-, 8RE-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50106219
Set 10 Sicherungen T 2A00/125
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50104802
Dichtung zu Deckel D20 DOSIMASS EPDM
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50106443
FXA Service-Adapter Batchline verpackt
-
Nr 8 Bestellnummer 71035809
Adapter FXA291 Dosimag/Dosimass verpackt
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50107167
Adapter RSE4 8pol. -> 4pol. 4 Leiter
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50107168
Adapter RSE5 8pol. ->5pol. 5 Leiter
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50107169
Adapter RSE8 8pol. ->8pol. 5 Leiter
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50107895
Anschlusskabel RKWTN8-56/5 P92, 5m
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 51516983
Commubox FXA291 (Hardware)
Serielles USB Computer Interface Technische Daten: - USB Version 1.1 oder hoeher - Versorgung ueber USB - IP51; NEMA/Typ 3 - Umgebungstemperatur: -20....+60oC - Ex: II(2) G (EEx ia) II C - ATEX: BVS 05 ATEX E 095 Lieferumfang: Commubox FXA 291 MS Windows USB Treiber Geraet ist für CSA/FM eingereicht. Das Geraet darf nicht modifiziert und nur an entsprechend eigensicheren Strom- kreisen (siehe Sicherheitszertifikat) betrieben werden.
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 8BE-
Dosimass OEM-Ausführung
Coriolis Durchfluss-Messgerät für Abfüllanwendungen in Kompaktausführung Gehäuse aus rostfreiem Stahl
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-