Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
2%
-
Messbereich
0...56'550 m3/h
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+120°C
-
Max. Prozessdruck
0...16 bar abs
-
Messstoffberührende Materialien
1.4435/316L
Anwendungsgebiet
Der kostengünstige, kompakte Grenzschalter Magphant ist ein ideales Durchflussmessgerät für Wasseranwendungen in Hilfskreisläufen. Seine zuverlässige Messung mit hoher Wiederholbarkeit ermöglicht universellen und einfachen Einsatz und unterstützt den sicheren Prozess- und Anlagenbetrieb.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Universell einsetzbar für alle Wasseranwendungen in Hilfskreisläufen.
Geräteeigenschaften
Kompaktes, platzsparendes Design
Nennweite: DN 15...2000 (1/2…80")
Einsetzbar für Stahl- oder Kunststoffleitungen
Schaltpunkteinstellung über Drehschalter
Stromausgang und Relaisausgang
ATEX, FM, CSA
Vorteile
Hohe Anlagenverfügbarkeit – zuverlässige Durchflussinformationen
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Prozesssicherheit – Geräteselbstüberwachung und zuverlässige Anzeige auch bei leeren Rohrleitungen
Produktsicherheit – integrierte Testfunktion zur Überprüfung der Elektronikfunktionsfähigkeit
Einfache Bedienung – Endwertabgleich via Potentiometer
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Magphant
Deutsche Version - 02/2020
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/02/202006/04/201801/03/1997Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2020
Dateigröße:
921.9 KB
Dateiname:
BA00025DDE_0520.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Magphant
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2020
Dateigröße:
609.3 KB
Dateiname:
TI00036DDE_0720.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Magphant
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/02/202006/04/201801/03/1997Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2020
Dateigröße:
921.9 KB
Dateiname:
BA00025DDE_0520.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Magphant
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 03/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2020
Dateigröße:
484.3 KB
Dateiname:
KA01451DDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Magphant
ATEX:
II3G Ex ec nC IIC T6 to T4EN DE 07/02/202016/04/201801/09/1999Sprache:
Englisch
Version:
07/02/2020
Dateigröße:
731.2 KB
Dateiname:
XA00025DA3_1120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
UKCA marking
Flow, density, concentration, viscosity
EN DE 04/11/202201/10/2021Sprache:
Englisch
Version:
04/11/2022
Dateigröße:
357.4 KB
Dateiname:
SD02752DEN_0222-00.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Magphant
Product root: DTI200-
Declaration number: EC_00767_01.19EN DE 12/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
12/08/2021
Dateigröße:
310.8 KB
Dateiname:
EC_00767_02.21.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Magphant
Product root: DTI200-
Declaration number: EC_00768_02.21EN DE 12/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
12/08/2021
Dateigröße:
317.8 KB
Dateiname:
EC_00768_02.21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Magphant
Product root: DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-
Region: Russia (Declaration of Conformity)
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC_N_RU_D-DE.PA01.B.20106-21Sprache:
Russisch
Version:
19/04/2021
Dateigröße:
85.4 KB
Dateiname:
EAEC_N_RU_D-DE.PA01.B.20106-21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Dosimass, Magphant, Picomag, Promag D, Promass 40, PROSONIC FLOW 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, Prowirl D, Prowirl F, PROWIRL O, PROWIRL R, t-mass, t-mass A, t-mass B, t-mass F, t-mass I, t-mass T
Product root: 40E-, 5D4C-, 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-,
6I3B-, 6I5B-, 6TAB-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-,
7R2C-, 8E-, 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-,
9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-,
ODMA-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20Sprache:
Russisch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
185.1 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246_20.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Magphant
Product root: DTI200-, DTT31-, DTT31L-, DTT35-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.20106/21Sprache:
Russisch
Version:
19/04/2021
Dateigröße:
86.1 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.20106_21.pdf
-