Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

WirelessHART®-Lösung von Endress+Hauser

Drahtlose und flexible Integration von Messgeräten

Höchste Zuverlässigkeit in der Datenübertragung gewährleistet die WirelessHART®-Lösung von Endress+Hauser, selbst unter schwierigen Voraussetzungen. Auch das Nachrüsten von Messstellen in Ihrer Anlage ist ohne aufwendige und teure Verkabelung möglich. Sie sparen Kosten und reduzieren Aufwand durch einfache Planung, schnelle Installation und Integration in die Anlageninfrastruktur.

Benefits

  • Sichere und zuverlässige Datenkommunikation

  • Kosteneinsparung bei Planung und Montage

  • Einfache und flexible Geräteverwaltung

  • Kompatibel zu nahezu allen 4...20mA/HART®-Feldgeräten

  • Webserver zur einfachen Inbetriebnahme und Diagnose des drahtlosen Netzwerkes

  • Autarker Betrieb durch integrierte Batterie oder, falls eine Spannungsquelle vorhanden ist per Weitbereichsnetzteil

  • Drahtlose Datenübertragung, auch in Ex-Zone 1

©Endress+Hauser

Die Lösung besteht aus einem Fieldgate und einem Adapter. Da jeder Adapter als Sender und Empfänger arbeitet, kann sich das Netzwerk eigenständig organisieren.Feldgeräte mit 4...20 mA/HART®-Schnittstelle können mit dem Adapter ausgerüstet und optional durch eine integrierte Batterie, sogar in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, gespeist werden.

Die Nachrüstung von Messstellen und die Anbindung an Überwachungsanwendungen (Monitoring) erfolgt auch an schwer zugänglichen bzw. entfernt gelegenen Messpunkten, wo kein Kabel verlegt werden kann, unproblematisch.

Kostengünstige Nachrüstung von Messstellen

Entdecken Sie mit WirelessHART® in Ihrer Anlage neue Potenziale zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Prozesse.

Oftmals wird erst im Nachhinein festgestellt, dass zusätzliche Messwerte benötigt werden, z. B. um die Bestände besser verwalten zu können oder um den Energieverbrauch zu optimieren. Mit der WirelessHART®-Lösung von Endress+Hauser liefern Ihnen die verlässlichen Messgeräte exakte Werte, ohne aufwendige und gegebenenfalls teure Verkabelung.

Bewegliche Anlagenteile

©Endress+Hauser

Kabel an beweglichen Anlagenteilen sind oft hohen Belastungen ausgesetzt und daher keine ideale Lösung. Auch Schleifkontakte sind nicht immer möglich, da sie mit der Zeit abnutzen oder sogar korrodieren. Mit WirelessHART® verzichten Sie auf eine Verkabelung und sparen Kosten durch die wartungsfreie drahtlose Verbindung.

Temporäre Messungen oder veränderliche Messpositionen

Ob für ein paar Tage oder für einige Wochen und Monate, je nach Umfang der Messungen kann die Verkabelung viel Zeit in Anspruch nehmen. Mit WirelessHART® sind temporäre Messungen flexibel zu installieren.

WirelessHART für die Bestandsführung ©Endress+Hauser

WirelessHART für die Bestandsführung

WirelessHART Veränderliche Messpositionen ©Endress+Hauser

WirelessHART Veränderliche Messpositionen

Typisches WirelessHART Netzwerk ©Endress+Hauser

Typisches WirelessHART Netzwerk

WirelessHART an beweglichen Anlagenteilen ©Endress+Hauser

WirelessHART an beweglichen Anlagenteilen

Anlage ©Endress+Hauser

WirelessHART-Adapter mit Temperaturtransmitter