Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Flüssigkeiten: +/- 2 mm
Feststoffe: +/- 4 mm -
Prozesstemperatur
-40…+80°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1…3 bar
-
Max. Messdistanz
40 mm: 20m
80 mm: 30m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF, PBT
Anwendungsgebiet
Der Micropilot FMR20B bietet eine kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung mit 80 GHz-Technologie, prädestiniert für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserindustrie, in der Grundstoff-, Metall-, und Bergbau-Industrie und Hilfskreisläufen aller Branchen. Bedienassistenten (Wizards) vereinfachen Installation, Inbetriebnahme und die Bedienung des Geräts erheblich. Mit der Verifizierung und Gerätediagnose dank Heartbeat Technology wird ein effizienter Prozessablauf gewährleistet. Die kompakte Bauweise des Gerätes ermöglicht auch den Einsatz bei engen Einbauverhältnissen.
Der Micropilot FMR20B ist ein berührungsloses Radarmessgerät mit einem Messbereich von bis zu 30m (98ft) für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Er eignet sich für die Füllstandsmessung in einer Vielzahl von Anwendungen:
Offene Becken
Flussüberwachung
Kanalmanagement
Pumpstation / Hebestation
Offenes Gerinne
Lagertanks
Silos
Halden
Pneumatische Förderung
Vorteile
Schnelle Inbetriebnahme und Bedienung dank geführter Bedienassistenten (Wizards)
Bluetooth-Verbindung ermöglicht einfachen, zuverlässigen und verschlüsselten Fernzugriff
Geräteidentifikation bei Bluetooth-Verbindung durch „It's me“-Funktion (blinkende LED) und Statusanzeige über farbige LED
Einfache Geräteauswahl durch klare Segmentierung und einfache Konfiguration
Heartbeat Technology ermöglicht eine bedarfsgerechte, assistentengeführte Überprüfung und Diagnose ohne Prozessunterbrechung
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR20B
Deutsche Version - 09/2025
Freistrahlendes Radar HART
EN DE 30/09/202510/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2025
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01796FDE_0425-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR20B
Deutsche Version - 09/2025
Freistrahlendes Radar HART
EN DE 30/09/202525/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2025
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02364FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 30/09/202510/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2025
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01796FDE_0425-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 30/09/202525/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2025
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02364FDE_0325-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN DE 30/07/202530/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2025
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01229FDE_0225-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 30/09/202525/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2025
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01723FDE_0225-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA UNI Überwurfflansch DN 80/80 (3"), Antenne 80 mm DN 100/100 (4"), Antenne 80 mm DN 150/150 (6"), Antenne 80 mm
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN DE 17/10/2025Sprache:
Deutsch
Version:
17/10/2025
Dateigröße:
924.5 KB
Dateiname:
EA01719FDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Gegenmutter G 1", Dichtung
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN DE 28/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2025
Dateigröße:
479.5 KB
Dateiname:
EA01593FDE_0125-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Micropilot FMR20B
0Ex ia IIC T4 Ga X
Ex ia IIIB T135 °C Da XEN DE 25/09/2025Sprache:
Englisch
Version:
25/09/2025
Dateigröße:
399.1 KB
Dateiname:
XA03621FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN DE 28/10/2025Sprache:
Englisch
Version:
28/10/2025
Dateigröße:
402.7 KB
Dateiname:
XA03623FEN_0125-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN DE 18/02/202624/09/2025Sprache:
Englisch
Version:
18/02/2026
Dateigröße:
399.9 KB
Dateiname:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN DE 09/01/202607/07/2025Sprache:
Englisch
Version:
09/01/2026
Dateigröße:
404.6 KB
Dateiname:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-