Vorteile auf einen Blick
-
Ideale Unterstützung Ihrer pH-Messung in anspruchsvollen Anwendungen im Bergbau, bei Grundstoffen und Metallen mit dem pH-Sensor Memosens CPF81E. Profitieren Sie von der Memosens 2.0-Technologie und maximaler Prozesssicherheit durch kontaktlose und induktive Signalübertragung. Zusätzlich ermöglicht die große Flexibilität der Liquiline eine zukunftssichere Messstelle, die jederzeit Ihren Anforderungen entspricht.
-
Alle Vorteile im Überblick
pH-Sensor Memosens CPF81E mit Flachmembran speziell für abrasive Medien
pH-Sensor mit patentierter Elektrolytbrücke für einen verbesserten Schutz vor Elektrodenvergiftungen
Einfacher Sensoreinbau dank Gewindeanschlüssen an beiden Enden
Robustes Kunststoffgehäuse
Die vielseitige Messumformer Liquiline CM442 bietet erweiterte Diagnosefunktionen mit Heartbeat Technology
Die Eintaucharmatur Flexdip CYA112 kann optional mit einer Reinigungsdüse aufgerüstet werden, um den Reinigungsvorgang zu automatisieren
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1Befestigungen:CPF81E- _ 5NAD2Elektrodentyp:5Grundausführung, Prozessanschluss NPT 3/4", Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30kAnwendungsbereich:N0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)Referenzsystem:ADPTFE Ring Diaphragma, Doppelkammer, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClEinstecklänge:213mm, Flachmembran