
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50…+150 °C (–58...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass S ist Wegbereiter in hygienischem Design und geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie, die eine optimale Reinigbarkeit erfordern. Das selbstentleerbare Einrohrsystem gewährleistet eine schonende Messstoffbehandlung. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass S 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige, verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern.
Geräteeigenschaften
Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen
Konform mit 3-A und EHEDG
Sofortige Verfügbarkeit nach CIP-/SIP-Reinigung
Kompaktes Zweikammer-Hygienegehäuse mit IP69 und bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Verbesserte Prozesssicherheit – einfach reinigbares und vollständig selbstentleerbares Messrohr
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass S 300
Deutsche Version - 08/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
10.8 MB
Dateiname:
TI01278DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
10.8 MB
Dateiname:
TI01278DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät Modbus RS485
EN DE 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
7.5 MB
Dateiname:
BA01502DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät PROFINET
EN DE 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA01745DDE_0421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät PROFIBUS PA
EN DE 01/01/202101/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01513DDE_0321.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät FOUNDATION Fieldbus
EN DE 01/01/202101/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01524DDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät EtherNet/IP
EN DE 01/01/202102/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA01734DDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät PROFIBUS DP
EN DE 01/01/202101/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01863DDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA01491DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/201801/08/201802/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2018
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
GP01058DDE_0318.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
GP01094DDE_0218.pdf
-