
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas, nur Tantal): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Tantal: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Zirkonium: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: Tantal 2,5W; 702 (UNS R60702)
Anschluss: Tantal; 702 (UNS R60702)
Anwendungsgebiet
Der hochgenaue Promass H ist prädestiniert für Anwendungen, die maximale Korrosionsbeständigkeit voraussetzen, und gewährleistet optimale Sicherheit bei aggressiven Chemikalien. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass H 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration auf: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Hochgenaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Anwendungen mit höchster Korrosionsbeständigkeit.
Geräteeigenschaften
Messrohr aus Tantal und Zirkonium
Nennweite: DN 8...50 (3/8...2")
Messstofftemperatur bis +205 °C (+401 °F)
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Max. Sicherheit bei chemisch aggressiven Medien – korrosionsbeständige mediumsberührende Teile
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
SIL Erklärung
Product family: Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X
Englische Version - 06/2018
Product root: 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-,8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B- Declaration number: SIL_00482_01.21 Safety function: Flow monitoring Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
EN DE 29/06/2018Sprache:
Englisch
Version:
29/06/2018
Dateigröße:
817.1 KB
Dateiname:
SIL_00482_01.21.pdf
-
-
-
Funktionale Sicherheit (SIL)
Product family: Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Proma ss X
Englische Version - 07/2022
Product root: 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B- Region: International Approval agency: TÜV Protection: MAX, MIN, RANGE Safety-related output signal: 4...20 mA Systematic safety integrity: SIL 3 Hardware safety integrity: SIL 2
Sprache:
Englisch
Version:
29/07/2022
Dateigröße:
646 KB
Dateiname:
SIL_968-FSP1407.03-22_Pmass3-500_ZE001.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass H 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
10.7 MB
Dateiname:
TI01273DDE_0722-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300
Coriolis-Durchflussmessgerät Modbus RS485
EN DE 01/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
7.6 MB
Dateiname:
BA01497DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300 EtherNet/IP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 02/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
02/10/2017
Dateigröße:
7.6 MB
Dateiname:
BA01729DDE_0117.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300 PROFIBUS DP Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2018
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA01858DDE_0118.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2016
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA01519DDE_0116.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300 PROFIBUS PA Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2018
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA01508DDE_0218.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300 PROFINET Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 16/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/09/2019
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
BA01740DDE_0319.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass H 300
Coriolis-Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.5 MB
Dateiname:
BA01486DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/201801/08/201802/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2018
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
GP01058DDE_0318.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201801/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
GP01094DDE_0218.pdf
-