IO-Link ist ein Open-Source-Kommunikationsprotokoll, das eine bidirektionale, digitale Verbindung zwischen Feldgeräten (Messgeräte, Schalter und Aktoren) und Industrial Control Systems (beispielsweise SPS-Anwendungen) herstellt. IO-Link arbeitet mit einer Punkt-zu-Punkt-Architektur, bei der ein IO-Link Master die Kommunikation mit mehreren IO-Link Devices steuert. IO-Link verwandelt einfache Sensoren in intelligente Datenpunkte und bietet Ihnen Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle, ohne die Komplexität zu erhöhen. Durch standardisierte Diagnose- und Fernkonfigurationsfunktionen trägt IO-Link dazu bei, einfache Messszenarien stabil und vorhersehbar zu halten.
Vorteile der IO-Link Technologie
Einfache Gerätekommunikation: Ideal geeignet für Sensoren (Messgeräte und Schalter) und Aktoren für kompakte Anwendungen (beispielsweise Temperatur, Druck, Durchfluss- und Füllstandsmessung).
Wirtschaftlichkeit: Budgetfreundliche Auswahl für einfache Anwendungen, die zahlreiche Feldgeräte erfordern.
Einfache Integration: Einfache Einrichtung und Integration in bestehende Automatisierungssysteme ohne umfangreiche Neuparametrierungen.
Diagnose und Parametrierung: Fernkonfiguration, Ferndiagnose und Fernüberwachung reduzieren manuelle Eingriffe, minimieren Ausfallzeiten und erleichtern die vorbeugende Wartung.
Immer einen Schritt voraus: Zugriff auf Live-Gerätedaten und Diagnosen, um Unregelmäßigkeiten zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden, und um eine proaktive Wartung zu unterstützen.
Einfach und segmentiert: IO-Link ermöglicht eine einfache, lokalisierte Konnektivität und erleichtert so die zonierte Segmentierung, wodurch sich Risiken reduzieren lassen.
Anwendungsbeispiel: Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Reduzierte Komplexität bei der Befüllung
Schnellere Markteinführung und optimierte Produktionsabläufe durch Nutzung der standardisierten Kommunikation von IO-Link. Sicherstellung der Einhaltung von Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsvorschriften durch nahtlosen Zugriff auf alle relevanten Dokumentationen und Zertifizierungen über IO-Link-fähige Geräte.
Konsistentes Asset-Management durch automatische Geräteidentifikation und Parametrierung über IO-Link für echte Plug-and-Produce-Funktionalität.
Vereinfachte Integration und schnelle Inbetriebnahme mit dem IO-Link Integration Support Package von Endress+Hauser.
Wasserverteilungsprozess in einer biopharmazeutischen Anlage.
Anwendungsbeispiel: Life Sciences
Kontrolle kritischer Parameter für die Wasseraufbereitung und -verteilung
Pharmazeutisches Wasser ist ein wichtiger Rohstoff in der Arzneimittelherstellung und erfordert strenge Qualitätssicherung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. IO-Link-fähige Messgeräte gewährleisten von der Aufbereitung und Reinigung bis hin zur Beförderung zum Einsatzort eine kontinuierliche Überwachung und Steuerung kritischer Prozessparameter im gesamten Wassersystem. Das IO-Link-kompatible Portfolio von Endress+Hauser unterstützt die Datenerfassung in Echtzeit und die nahtlose Integration, unabhängig von der Anlagengröße.
Standardisierte und optimierte Abläufe mit einer skalierbaren Palette an IO-Link-fähigen Prozess- und Qualitätskontrollinstrumenten.
Vollständig konform mit ASME BPE, ISPE-Richtlinien und globalen Pharmakopöen.
Vereinfachte digitale Integration über das IO-Link Integration Support Package von Endress+Hauser, Industrial Ethernet und cloudfähige Konnektivität.
Prädiktive, datengesteuerte Kalibrierungsstrategien, die Ausfallzeiten reduzieren und Wartungsintervalle optimieren.
Höchstleistungen in jeder Branche durch IO-Link
Die IO-Link Technologie ist im Bereich der Fabrikautomatisierung bereits sehr beliebt. Die Whitepaper von Endress+Hauser enthalten weitere Informationen zu spezifischen Anwendungsfällen in der Prozessindustrie, die für OEM-Kunden und Endnutzer gleichermaßen relevant sind.
Lebensmittel & Getränke
In diesem Whitepaper wird erläutert, wie IO-Link in den Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden kann, beispielsweise bei der Pasteurisierung, beim Brauen oder bei der Verpackung von Lebensmitteln.
In diesem Whitepaper wird erläutert, wie IO-Link in den Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie eingesetzt werden kann, beispielsweise bei der Abwasserreinigung oder der Herstellung von Trinkwasser.
Entdecken Sie die wichtigsten Produkte mit IO-Link Technologie von Endress+Hauser oder laden Sie die Broschüre mit einer Übersicht über das komplette Portfolio herunter.
Gründe für die Auswahl der IO-Link Technologie von Endress+Hauser
Mit der IO-Link Technologie von Endress+Hauser wird sichergestellt, dass eine hervorragende und außergewöhnliche Gerätequalität für die Prozessautomatisierung zur Verfügung steht, die in der Klasse der IO-Link Devices nur selten zu finden ist. Dank der umfassenden Implementierung der neuesten Smart Sensor Profile Specification bietet diese Technologie ein hohes Maß an Interoperabilität mit IO-Link Mastern und Konfigurationssoftware von Drittanbietern. Darüber hinaus bietet Endress+Hauser auf Anfrage die Integration weiterer Systemkomponenten vor Ort an.
Mit Endress+Hauser als Partner profitieren die Kunden von einem umfassenden Serviceangebot über den gesamten Lebenszyklus der Geräte hinweg. Dabei kann dieselbe hohe Qualität erwartet werden, die auch bei den Premiumprodukten von Endress+Hauser üblich ist. Die Geräte von Endress+Hauser lassen sich schnell und einfach in führende Prozessleitsysteme integrieren und verfügen über eine vollständige Funktionsblockbibliothek für Siemens TIA Portal sowie eine umfassende Add-On-Befehlsbibliothek für Rockwell Plant PAx. Weitere Informationen zur Integration für Siemens und Rockwell Automation finden Sie hier.
Die Kombination aus IO-Link Devices von Endress+Hauser für einfache Messstellen und Ethernet-basierten Geräten von Endress+Hauser für kritische Messstellen in der Prozessautomatisierung bietet eine hervorragende Grundlage, um den maximalen Nutzen aus der Digitalisierung zu ziehen.
Um den bestmöglichen Service anbieten zu können, hat Endress+Hauser ein sorgfältig ausgewähltes Portfolio an Geräten für IO-Link und PROFINET und EtherNet/IP zusammengestellt.
Erweiterung von IO-Link durch hochentwickelte Protokolle
IO-Link zeichnet sich durch eine effiziente, bidirektionale digitale Kommunikation für Feldgeräte aus, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass IO-Link für einfachere Messszenarien und die Fertigungsautomatisierung optimiert ist. Bei diesen Anwendungen reichen diskrete Sensoren und ein grundlegender Datendurchsatz aus. Bei Anwendungen mit hoher Bandbreite, Echtzeit- oder komplexen Anwendungen kann IO-Link allein jedoch möglicherweise nicht alle Anforderungen erfüllen und sollte mit anderen Protokollen integriert werden. Dieser hybride Ansatz ermöglicht es Herstellern, die Einfachheit und Kosteneffizienz von IO-Link für einfache Sensoren zu nutzen und gleichzeitig leistungsfähigere Protokolle für komplexe Geräte und Steuerungssysteme einzusetzen.
Typische Anwendungsfälle:
Wichtige Integrationsstrategien:
Weitere Informationen
Die Berater von Endress+Hauser beantworten alle Fragen.
Innovatives und umfassendes Instrumentierungsportfolio, das auf die Anforderungen der Branche zugeschnitten ist, die Effizienz maximiert und die digitalen Fähigkeiten verbessert.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .