Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman-Systeme

Zuverlässige optische Analyse der chemischen Zusammensetzung

Raman-Sonde in situ in einem Edelstahl-Bioreaktor
25 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Messen Sie Ihre chemischen Parameter mit Raman-Systemen

Unsere Produktsuche hilft Ihnen dabei, die geeigneten Raman-Messgeräte für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Über Raman-Systeme

Raman-Systeme von Endress+Hauser liefern verlässliche und präzise Messdaten, um kritische Vorgänge kontinuierlich zu überwachen und deren Effizienz zu steigern. Raman-Systeme ermöglichen die hochpräzise Bestimmung chemischer Substanzen und Zusammensetzungen und liefern In-situ-Messungen in Echtzeit – sowohl im Labor als auch direkt im Prozess. Entdecken Sie unser umfassendes Portfolio mithilfe unseres Produktsuche-Tools.

So wählen Sie ein Raman-System aus

Unsere Raman-Analysatoren und -Sonden kommen in der Life-Sciences-, Lebensmittel- und Getränke-, Chemie- sowie der Öl- und Gasindustrie zum Einsatz. Sie sind für Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase und trübe Medien optimiert, um eine hohe Leistung sowohl im Labor als auch in Prozessumgebungen sicherzustellen. Die Konfiguration der Sonden kann an die jeweilige Raman-Probenahmestelle angepasst werden, wodurch eine zuverlässige chemische Analyse in jeder Installationsumgebung ermöglicht wird.

Raman-Rxn-Produktpalette

Raman-Rxn-Analysatoren

  • Konfigurierbar für die Messung von bis zu vier Kanälen
  • Wellenlängen von 532 nm, 785 nm oder 1000 nm
  • Benutzerfreundliche, integrierte Software mit intuitivem Touchscreen oder Web-Schnittstelle
  • Einfache Methodenübertragbarkeit aus dem F&E-/Laborbereich in die Fertigungsumgebung
  • Zertifikate: CSA, ATEX und IECEx

Raman-Rxn-Sonden und -Optiken

  • Flexible Messung – inline, online oder at-line
  • Qualitativ hochwertige, korrosionsbeständige Kontaktmaterialien
  • Berührungslose Messungen
  • Eingriffsfreie, zerstörungsfreie Probenentnahme

Komponenten eines Raman-Systems

Ein Raman-System besteht aus vier Elementen: einem Analysator, Sonden, Software und Datenanalyse.

Der Raman-Analysator ist das „Herzstück“ des Systems und umfasst einen Laser, das Spektrometer und eine integrierte Steuerung. Die Sonden sind sozusagen die „Augen“ oder „Fenster“ zum Prozess. Die Software ist das „Gehirn“ des Systems und steuert die Datenerzeugung. Die Rohdaten werden von der Datenanalysekomponente in aussagekräftige Informationen „übersetzt“. Alle vier Komponenten arbeiten zusammen und bilden ein vollständiges Raman-System.

Vorteile

  • Integrierte Steuerungssoftware: Messen Sie nahtlos inline, online oder at-line in Echtzeit mit Konnektivität rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche und das gesamte Jahr über.
  • Skalierbarkeit für Labor und Prozess: Gewinnen Sie Einblicke in den Prozess und steigern Sie seine Effizienz. Damit sichern Sie die Produktqualität, wenn Sie chemische Analysen vom Labor auf die Produktionsumgebung übertragen.
  • Probenahmelösungen für eine Vielzahl von Anwendungen: Erzielen Sie langfristige Messstabilität für Anwendungen im Umfeld von Chemikalien, Polymeren, Öl und Gas, Lebensmitteln und Getränken und Pharmazeutika sowie bei der In-situ-Überwachung von Bioprozessen (Zellkultur-, Fermentations- und Downstream-Anwendungen).
  • Probenentnahme von Produkten in sämtlichen Medien: Ermöglichen Sie mit unseren speziellen faseroptischen Sonden die chemische Analyse von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen in jeder Installationsumgebung.
  • Robuste Compliance- und Managementsysteme: Sorgen Sie für einen nahtlosen Übergang zur cGMP durch die Zusammenarbeit mit dem einzigen Unternehmen für Raman-Prozesse, das nach ISO 9001:2015 registriert und nach ISO 14001:2015 und ANSI Z10-2012 zertifiziert ist.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre Spektralmessende Raman-Analysegeräte
Raman spektroskopische Sonden - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download
document icon
Broschüre: Raman spektroskopische Sonden
Raman spektroskopische Sonden und Zubehör - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download

Häufig gestellte Fragen (FAQs)