Akkreditierte Vor-Ort Kalibrierungen für Durchfluss, Druck und Temperatur
"Die hohe Qualiät unserer Kalibrierungen wurde uns nun behördlich bestätigt", meint Andreas Fuchs, Leiter der Kalibrierstelle.
Zwei Jahre intensive Vorbereitungszeit haben sich gelohnt: Endress+Hauser Österreich konnte seine Vor-Ort-Kalibrierungen für Durchfluss, Druck und Temperatur nach ISO/IEC 17025 akkreditieren. „Wir freuen uns über das hohe Vertrauen der nationalen Behörde in unsere Kalibrierkompetenz. Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how als Messgerätehersteller und die Akkreditierung, sind ein guter Qualitätsausweis.“ meint Andreas Fuchs, Leiter der akkreditierten Kalibrierstelle.
"Die hohe Qualiät unserer Kalibrierungen wurde uns nun behördlich bestätigt", meint Andreas Fuchs, Leiter der Kalibrierstelle.
Vereinfacht dargestellt, handelt es sich um folgende Kalibrierbereiche – der komplette Umfang der Akkreditierung ist unter https://akkreditierung-austria.gv.at einsehbar.
Druck absolut: 0,1 bar bis 71 bar
Überdruck: -1 bar bis 70 bar
Temperatur: -20°C bis +150°C
Durchfluss von Flüssigkeiten: 200l/h bis 30.000 l/h
Masse strömender Flüssigkeiten: 3,4 kg bis 500kg