Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

FlowDC-Funktion erhöht Messgenauigkeit

Proline Prosonic Flow W 400

Erscheinungsdatum: 12.10.2022

Eine geringe Einlaufstrecke stellt Ultraschall-Durchflussmessungen vor eine Herausforderung. So auch bei unserem Kunden, wo nur 2xDN im Einlauf für den Einbau des Messgeräts für eine Abwassermengenmessung zur Verfügung standen. Gerade ausreichend für den Proline Prosonic Flow W 400 mit FlowDC-Funktion in Kombination mit 4 Sensoren. Die Überprüfung nach ÖWAV Regelblatt 38 ergab eine Messabweichung von 5 % und unterschritt somit die höchstzulässige Abweichung von 10 %.

Zum Produkt

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.