Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Prosonic Flow G 300/500 – die Neudefinition der Prozessgasmessung

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Chemie

Erscheinungsdatum: 02.03.2020

Optimale Prozessüberwachung dank erweiterter Gasanalyse

Prosonic Flow G 300/500 ist mit erweiterten Gasanalysefunktionen lieferbar, z.B. für spezielle Anwendungen oder bei erhöhten Anforderungen an die Prozesssteuerung. Je nach gewählter Gasart (Reingase, Gasgemische, Erdgas usw.) können mit dieser Funktion weitere Parameter und Prozessgrößen berechnet werden. Beispiele dafür sind Volumenfluss, Normvolumenfluss, Massefluss, Energiefluss, Brennwert, Wobbe-Index, Molmasse, Methangehalt, Dichte oder Viskosität.

Bild Gasbehälter ©Endress+Hauser

Prosonic Flow G measures both dry and wet gases with high reliability. Together with the extensive functionality of the Proline 300/500 transmitters, this opens up new options for process control and monitoring. Prosonic Flow G ensures precise measured values with unmatched repeatability, even with fluctuating process and ambient conditions. The robust industrial design makes it possible to operate the device over a long term without maintenance, thus saving time and money for the user.

Robust und industrieoptimiert

Prosonic Flow G bietet ein Höchstmaß an Robustheit. Alle mediumsberührenden Teile sind aus rostfreiem Stahl und Titan Grade 2 gefertigt und entsprechen den Anforderungen von NACE MR0175/MR0103. Da das Gehäuse des Messaufnehmers ebenfalls aus korrosionsbeständigem rostfreiem Stahl besteht, eignet sich Prosonic Flow G speziell für raue Umgebungsbedingungen. Prosonic Flow G wurde gemäß IEC 61508 (SIL) entwickelt und eignet sich auch für sicherheitstechnische Applikationen.

Bild Industrieanlage ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology – für höchste Betriebssicherheit

Ein weiteres Highlight ist die Heartbeat Technology Diese in alle Proline Messgeräte integrierte Prüffunktion ermöglicht eine permanente Selbstdiagnose bei höchstem Diagnose-Deckungsgrad (>95%) sowie eine durch TÜV SÜD zertifizierte metrologisch rückführbare Geräteverifikation ohne Unterbrechung des Prozesses. All dies reduziert Komplexität und Risiken in einer Anlage und erhöht so deren Zuverlässigkeit sowie Verfügbarkeit.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Messumformer für die nahtlose Systemintegration

Für Prosonic Flow G sind verschiedene Messumformer verfügbar: Proline 300 (Kompaktausführung) oder Proline 500 (Getrenntausführung) mit bis zu vier Ein- und Ausgängen. Sie ermöglichen das gleichzeitige Erfassen von Fließgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck oder Temperatur. Ein Zugriff auf alle Mess- und Diagnosedaten ist jederzeit möglich dank digitaler Datenübertragung via HART oder Modbus RS485 sowie via WLAN oder über die frei kombinierbaren Ein- und Ausgänge.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.