Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
LNG Tanklager

Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf

Optimieren Sie Ihren LNG-Verflüssigungsprozess und verbessern Sie die Lagersicherheit

Beim Tankauslauf wird die Qualität von LNG vor der Umfüllung in Lagertanks gemessen, um sicherzustellen, dass die Vorgaben eingehalten werden. Dieser Schritt fördert auch die Lagersicherheit von LNG, indem ein füllungsbedingtes Rollover des Tanks und automatische Schichtungseffekte vermieden werden. Einige Messtechniken können problematisch sein. GC-Anlagen/Verdampfer zeigen langsame Ergebnisse und höhere Betriebskosten durch Verdampfung, Probenaufbereitung und Transportkosten für verdampftes Gas. Außerdem reagieren sie empfindlich auf Änderungen der LNG-Durchflussmenge, wodurch ungenaue Messwerte entstehen.

  • Verzögerungsfreie Messung der Zusammensetzung von LNG

    ohne Verbrauchsmaterialien oder Probenaufbereitung

    Die Raman-Analysatorlösungen von Endress+Hauser bieten die Echtzeit-Messung der Zusammensetzung von LNG und sorgen für eine bessere Feedbackkontrolle des Verflüssigungsprozesses. Eine genaue und zuverlässige Analyse ermöglicht die Optimierung des Prozesses und die Anpassung der Zusammensetzung, um sicherzustellen, dass das in Lagertanks verbrachte LNG den Vorgaben entspricht. Indem sie Rollover-Vorgänge verhindert, erhöht die Raman-Technologie auch die Lagersicherheit. Darüber hinaus erfordern unsere Analysatoren keinen Probentransport und keine Verdampfung für die Messung. Dies führt zu schnelleren Ergebnissen und geringeren Betriebskosten.

LNG-Terminal © Mike Mareen / adobe stock
Raman-Rxn5-Analysator ©Endress+Hauser
Raman-Rxn-41-Sonde ©Endress+Hauser
Raman-Rxn5-Analysatorsystem ©Endress+Hauser

Wie wir Sie unterstützen

Mit der Erfahrung von Endress+Hauser in der Prozessautomatisierung können wir unsere Kunden mit schlüsselfertigen Installationen und vollständigen Lösungen begleiten. Unsere bewährte Raman-Technologie liefert eine zuverlässige Messung der Zusammensetzung von LNG, sodass Prozessoptimierungssteuerungen, Qualitätsspezifikationen und Sicherheitserwägungen erfüllt werden können.

  • Unmittelbare Raman-Inline-Messung von LNG in der kryogenen flüssigen Phase

  • Dichte-, Temperatur- und N2-Berechnungen der Auslaufleitungen

  • Genaue, zuverlässige Messung für Feedback zum Verflüssigungsprozess

  • Unempfindlichkeit gegenüber Schwankungen des LNG-Durchflusses (kein Verdampfer erforderlich)

  • Keine beweglichen Teile, kein Wartungsaufwand für isolierte Transferleitungen und keine Verbrauchsmaterialien (wie Kalibrier- und Trägergase)

  • Unser Angebot

    Optimieren Sie Ihren Ablauf der LNG-Verflüssigung mit dieser Lösung von Endress+Hauser.

    Zur Verbesserung Ihrer Lagersicherheit können Sie diese Anwendung mit unserer spezifischen LNG-Tankstandlösung kombinieren.

  • Hardware und Software

    • Raman-Rxn5-Analysator – Integrierte Raman-RunTime-Steuerung – Modbus-TCP/IP oder RS485

    • In-situ-Sonde Raman Rxn-41 – Optisches Kabel bis zu 250 m – optionale Einziehvorrichtung

    • Sonnenschutz, Schränke und Einhausungen

    • Ersatzvalidierungssatz

    • Energie- und...

  • Dienstleistungen

    • Anwendungsberatung und Vor-Ort-Inspektion

    • Projektmanagement und Engineering

    • FAT und SAT

    • Projektinbetriebnahme

    • Kundenschulung
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
Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche