Tankvision Multi Scan NXA83B ist ein Tankstandmesssystem mit vollständig integrierter Software zur Bedienung über Fernzugriff und Standard-Webbrowser. Es liest Parameter von Tankstandmessgeräten aus und führt auf dieser Basis Tankberechnungen durch. Tankvision Multi Scan ermöglicht sowohl die Verwendung von Altprotokollen als auch schrittweise Upgrades für mehr Flexibilität. Aufgrund seines modularen Aufbaus ist es ideal geeignet für mittelgroße Tanklager mit nur wenigen Tanks, aber auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks.
Tankvision Multi Scan NXA83B ist sowohl für mittelgroße Tanklager als auch für große Raffinerien mit Hunderten von Tanks geeignet.
Geeignet für Tanklager mit verschiedenen Protokollen für die Kommunikation mit den installierten Feldgeräten und/oder Redundanzanforderungen
Liefert Daten an Host-Systeme (wie PLC oder DCS) über Modbus und/oder OPC
Umgebungstemperatur: 0 bis 55°C (32 bis 131°F)
Zugelassen für eichpflichtige Anwendungen nach PTB
Vorteile
Genaue Bestandsinformationen
Schrittweises Upgrade
Hohe Systemverfügbarkeit
Benutzerzugang über das gesamte Netzwerk
Vereinfachte Eichabnahme Vorort
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Multi Scan Erfasst Daten von Messschleifen (bis zu 250 Tanks). Diese Daten werden für die Visualizierungssoftware Tankvision Professional NXA85 oder für Leitsysteme (PLC und DCS) bereitgestellt.
Eingang
3 Varianten: 4 Kanäle; 12 Kanäle; 20 Kanäle Mit folgenden Protokollen: Modbus RS485; V1; WM550; Tokyo Keiso FW9000; Varec Mark/Space; Saab TRL/2; Enraf BPM; Scientific Instruments; Modbus Ethernet
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .