Das MCS200HW ist ein Analysensystem zur kontinuierlichen Überwachung von bis zu 10 IR-Messkomponenten in Rauchgasen. Alle medienberührten Teile, sind über den Taupunkt beheizt und so vor Korrosion geschützt. Die interne Referenzpunktkontrolle erlaubt eine schnelle Prüfung der Messwerte ohne Prüfgase. Das Webdisplay und die vordefinierten Aufgabenassistenten machen die Bedienung sehr einfach. MCS200HW Ex bietet auch in explosionsgefährdeten Bereichen eine zuverlässige Emissionsmessung.
Emissionsüberwachung bei Abfallverbrennungsanlagen sowie Kraftwerken und Anlagen mit Mitverbrennung, z.B. Zementwerken
Messung von Stickoxiden in Salpetersäureanlagen
Geräteeigenschaften:
Messung von bis zu 10 IR-Komponenten plus O2 und TOC
Verschleißfreie Gasförderung durch Ejektorpumpe
Referenzpunktkontrolle mit internen Justierfiltern
Webserver zur plattformunabhängigen Gerätesteuerung
Einsatz trockener Prüfgase bei HCl und NH3
Klassifizierung für ATEX-Zone 2, IIC T3 gb
Vorteile
Nur ein Analysator zur simultanen Überwachung von bis zu 12 Gaskomponenten nötig
Komfortable, aufgabenorientierte Bedienung
Remote-Zugang ohne zusätzliche Software
Hohe Verfügbarkeit durch zertifizierte interne Driftüberwachung (QAL3) ohne Prüfgase
Datenübertragung über nur eine Schnittstelle möglich
Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen durch robustes, überdruckgekapseltes Gehäuse
Erfahren Sie, wie ein Kraftwerk in Kuopio seine Emissionsüberwachung mit dem Analysensystem MCS200HW modernisiert hat und damit einen zuverlässigen Betrieb, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und einen geringeren Wartungsaufwand kombiniert.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .