Der extraktive Gasanalysator GMS800 FIDOR eignet sich sehr gut für Emissionsmessungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. Basierend auf der bewährten Flammenionisationsdetektion misst der GMS800 FIDOR die Gesamtkohlenwasserstoff-Konzentration in Gasen sowohl im Spurenbereich als auch in hohen Prozentbereichen. Die verschiedenen Gehäuse ermöglichen den Stand-alone-Betrieb und eine sehr einfache Systemintegration.
Kontinuierliche Überwachung von Kohlenwasserstoff-Emissionen im Roh- und Reingas
Emissionsmessungen von thermischen, katalytischen und biologischen Abluftreinigungsanlagen
Laboranwendungen, z. B. in Forschungs- und Entwicklungsbereichen
Geräteeigenschaften:
Standard-19″-Gehäuse zur einfachen Integration
Platzsparendes Wandgehäuse (Stand-alone)
Nahezu wartungsfreie Ejektorpumpe zur Probengasförderung
Hohe Linearität (≤ 2 %) für sehr kleine bis große Messbereiche
Eignungsgeprüft gemäß EN 15267 und EN 14181
Vorteile
Sehr hohe Verfügbarkeit (99,5%)
Ferndiagnose und Bedienung komfortabel via Ethernet mithilfe von SOPAS-ET-Software
Einfache Reparatur durch Austausch kompletter Baugruppen und Module
Wasserstoff als Brenngas, kein teures Helium notwendig
Geringe Betriebskosten, z. B. durch geringen Wasserstoffverbrauch
Zur bequemen Steuerung und Überwachung, z. B. von einer zentralen Warte aus, steht die Version GMS811 FIDOR zur Verfügung, bei der die Steuereinheit BCU von der Analysatoreinheit abgesetzt werden kann
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .