Proline Promass F 200
Coriolis-Durchflussmessgerät
Robustes Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie
Promass F ist ein seit Langem bewährtes, hochgenaues Gerät. Es ist in fast allen denkbaren Anwendungen einsetzbar. Promass F 200 zeichnet sich zudem durch echte, industrietaugliche Zweileitertechnologie aus. Das Gerät garantiert nahtlose Systemintegration in bestehende Infrastrukturen. Weitere Vorteile sind die eigensichere Bauart (Ex ia), die das Gerät auch im Ex-Bereich äußerst betriebssicher macht, und Heartbeat Technology, die jederzeit Prozesssicherheit garantiert.
-
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Komfortable Geräteverdrahtung –...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase in einem breiten Anwendungsspektrum
Geräteeigenschaften
Massefluss: Messabweichung ±0,1 %
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promass F 200
Technische Information
Robustes Durchflussmessgerät mit echter Zweileitertechnologie
Technische Information (TI) -
Proline Promass F 200
HART
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass F 200
PROFIBUS PA
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass F 200
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 200
HART
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass F 200
Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)09/15Englisch -
Proline 200
FOUNDATION Fieldbus
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Proline 200
HART
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Proline 200
PROFIBUS PA
Kurzanleitung
Messumformer mit Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)08/18Englisch -
Proline Promass
Kurzanleitung
Proline Promass
Teil 1 von 2
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)04/17Englisch -
Proline Promass F
Kurzanleitung
Coriolis-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)02/17Englisch -
Sealing set
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50Einbauanleitung (EA) -
Housing filter
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Terminal set
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Cover
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50Einbauanleitung (EA) -
Set housing security clamp
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
I/O module
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Replacing the main electronics module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 200/TB2, Prosonic Flow B 200, Promag 200
Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Installation Instructions
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Transmitter electronics FHX50
Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the sensor
Installation Instructions
Promass 200/TB2
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the I/O-Module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Bus plug FF
Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93Einbauanleitung (EA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 2
Ex nA and Ex ic version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
ATEX: II2G, II1/2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex i Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
Class I, Division1; Zone 0 for IS
(Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Safety instructions for explosion-hazardous areas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
ATEX: II3G, II1/3G
IECEx: Zone 2, Zone 0/2
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex d version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
Class I, Division 1; Zone 1 for XP
(Ex d Flameproofed version)
Safety Instructions
Safety instructions for explosion-hazardous areas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
INMETRO:
Ex nA IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
ATEX: II2G, II1/2G, II2D
IECEx: Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex d Version
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
INMETRO:
Ex ia IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 200
INMETRO:
Ex d[ia] IIC T6…T1
Instruções de segurança
Documentação para áreas classificadas
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass F
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass FSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
HART
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x
Weather protection cover
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
Anwendungspaket Heartbeat Technology
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100, 200
Proline Cubemass 100
Sonderdokumentation
Messstofftemperaturbereich
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
FOUNDATION Fieldbus
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
PROFIBUS PA
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 200 PROFIBUS PA: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 200 HART: 1.03.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 200 HART: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 200 HART: 1.04.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 200 HART: 1.02.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 200 HART: 1.01.02Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 200
Coriolis flow measurement in efficient two-wire technology for the
chemical industry – For the highest operational safety round the clockInnovationen (IN)07/13Englisch -
Proline Promass 200
Кориолисовые расходомеры с питанием по сигнальной цепи
Innovationen (IN)07/12Russisch -
Proline Promass 200
American version: Coriolis flow measurement in efficient two-wire
technology for the
chemical industry – For the highest operational safety round the clockInnovationen (IN)03/16Englisch -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass200_0x155F_0x01_0x01, 11.11.2016 (Flow, P
romass 200, 0x155F)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass200_0x155F_0x02_0x01_PALIB, 17.08.2015 (Flow, Promass 200)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x04_0x01, 12.05.2014 (Flow, Pr
omass 200, 0x0054)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.03.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x03_0x01, 31.03.2014 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1Electronic Data Description (EDD)1.02.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 6Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS13_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass200_0x155F_0x01_0x01, 18.09.2014 (Flow, Promass 200, 0x155F)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x04_0x01, 20.05.2015 (Flow, Pr
omass 200)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass200_0x0054_0x03_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 22.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x03_0x01, 20.05.2015 (Flow, Pr
omass 200)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass200_0x0054_0x03_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x01, 22.01.2015 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 14.03.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x02, 20.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass200_0x0054_0x04_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass200_0x155F_0x02_0x01, 17.08.2015 (Flow, Promass 200)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass200_0x0054_0x04_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_8x2C_PA_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 06.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x155F)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.236Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_8x2C_HART_FW1_04_zz_Dev_Rev_5, 13.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.5.0.1133Language neutral -
DTM Single, Promass_200_8x2B_8x2C_FF_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 13.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.3.0.150Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_HART_FW1_03_zz_Dev_Rev_4, 06.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.2.0.1099Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2B_HART_FW1_02_zz_Dev_Rev_3, 06.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x0054)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00
FieldMate Version: 2.05Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
DTM Single, Promass200_8x2Bxx_PA_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 06.07.2019 (Flow, Promass 200, 0x155F)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Flow_1_05_00, 22.07.2015 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.12Faceplate1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x03_0x01, 31.03.2014 (Fl
ow, Promass 200, 0x0054)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05Faceplate1.02.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass200_0x0054_0x05_0x01, 03.08.2015 (Flow, Promass 200)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_Promass200_0x1054_0x01_0x01, 22.01.2015 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_Promass200_FF_0x1054_0x01, 23.08.2018 (Flow, Promass 200, 0x1054)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_FOUNDATION_Fieldbus, 25.10.2019 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_PA, 25.10.2019 (Flow)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 25.10.2019 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.03Language neutral -
Promass S, Promass P, Promass I, Promass F, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promag H, Promag 55, Promag 53, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83I-, 83F-, 83A-, 80S-, 80P-, 80I-, 80F-, 80A-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_00912_01.17
Hersteller Spezifikation: EHEDG, Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8RE-, 8PE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 83F-, 83E-, 80F-, 80E-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_01000_02.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_00351_04.16
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00238_04.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00060_03.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: O8F1B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 84F-, 83F-, 80F-
Erklärungsnummer: EC_00062_05.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00236_04.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Erklärungsnummer: EC_00237_05.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80
Produktwurzel: 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, O8X5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A5B-, 8A3B-, 8A1B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC № RU D-CH.MU62.B.02411MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, Prowirl D, Prowirl C, Prosonic Flow B, Promass F, Promass E, Promass A, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: O9B2B-, O5P2B-, O5H2B-, 9B2B-, 8F2B-, 8E2C-, 8E2B-, 8A2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 5P2B-, 5H2B-, 5E2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex d [ia]Ex AusrüstungJapanisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungPortugiesisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 1, zone 21, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex ia, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 0,1, zone 20,21
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex tD A20/A21 IP6X Txxx°C, Ex iaD 20/21 Txxx°C, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/GbEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8A2B-, 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga], Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8E2C-, 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-
Region/Land: Russland
Zündschutzart: Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C Db, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d [ia Ga] IIB T6...T1 Ga/Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia] IIC T6...T1 Ga/Gc, Ex ic [ia] IIB T6...T1 Ga/Gc, Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic IIB T6...T1 Gc, [Ex ia] IIC T6...T1 Gb, [Ex ia] IIC T6...T1 Ga/Gb, [Ex ia] IIB T6...T1 Ga/GbEx AusrüstungRussisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungPortugiesisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 0,1, zone 20,21
Zündschutzart: Ex iaD 20/21 Txxx°C, Ex ia, Ex tD A20/A21 IP6X, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Gb, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 GbEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic IIC T6...T1 Gc, Ex ic [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex nA II T6...T1 Gc, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1
Zündschutzart: DIP, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass A
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8A2B-, 8E2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/ISEx AusrüstungEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8F2B-, 8E2B-, 8A2B-, O8E2B-, O8F2B-, 8E2C-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: KEMA
Kategorie: II 3 G, II 1/3 G
Zündschutzart: Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 83F-, 8F2B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, 84F-, 80F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DTUHygienic EquipmentEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8E2C-, 8F2B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm Group
Software Version: DEVICE REV. 5, HART 7Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass F, Promass E
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: Fieldbus Foundation
Software Version: 1.00.01Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8E2B-, 8F2B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass I, Promass P, Promass S
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8A1B-, 8P1B-, 8E1B-, 8S1B-, 8F2B-, 8E2B-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 55235_1MetrologyRussisch -
Promass S, Promass P, Promass I, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84O-, 84X-, 8A1B-, 8E1B-, 8E2B-, 8F1B-, 8F2B-, 8I1B-, 8P1B-, 8S1B-, 83P-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83O-
Region/Land:
Zulassungsstelle: AZSTAND
Zulassungsnummer: CH.S.29.999.Ü 001314Metrology -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6721MetrologyRussisch -
Promass 83, Promass E, Promass F, Promass P
Produktwurzel: 83F-, 8E1B-, 8F1B-, 8F2B-, 8P1B-
Region/Land:
Zulassungsstelle: MSST
Zulassungsnummer: MSST_2248MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 34 Order code 71108602
I/O Modul Flow, 2-Dr. 2x4-20mA, HART, Ex
Ex-frei, Ex. Stromausgang, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Verwendung: FTM50/FTM51/FTM52. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 34 Order code 71164940
I/O Modul, 2-Draht, PA/FF, PFS, Ex, V2
Ex-frei, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=Schaltausgang. Version 2. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.
-
-
-
Order code 71128617
Überspannungsschutz (OVP10), 1-Kanal
4-20mA HART. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Order code 71128619
Überspannungsschutz (OVP20), 2-Kanal
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Schaltausgang. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Order code 71197334
Transmitter Elektronik FHX50
Bestehend aus: Elektronik, Flachbandkabel. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
Order code
Abgesetztes Display FHX50 mit sep. Bestellstruktur bestellen.
-
Order code 71296840
Steckerbuchse M12, VA
Zum Anschluss an FHX50. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Nicht für Staub Ex. Verwendung: Prowirl 200, Promass 200,Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
-
-
Nr 30 Order code XPD0001-
-
-
-
Order code 71206552
-
Order code 71206554
Kabel FHX50, 10m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
Order code 71206555
Kabel FHX50, 20m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Order code XPD0015-
I/O Modul, 2-Draht, 4-20mA, HART, Ex
Ex-frei, Ex. 1x Stromausgang HART.
-
-
-
Order code 71206556
Kabel FHX50, 30m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 37 Order code 71110280
Klemmenset 2-Draht, I/O Module
Bestehend aus: 4x Klemme 2-polig, grün. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 34 Order code XPD0016-
I/O Modul, 2-Draht, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Ex-frei, Ex. 1x Stromausgang HART, 1x PFS= Imp./Freq./Schaltausgang.
-
-
-
Nr 40 Order code XPD0024-
Display Modul, SD02, Drucktasten
Für Gehäuse: GT18, GT19, GT20. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Bestehend aus: Display SD02, Spiralkabel, Flachbandkabel, Abdeckung.
-
Nr 40 Order code XPD0025-
Display Modul, SD03, Touch Control
Für Gehäuse: GT18, GT19, GT20. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Bestehend aus: Display SD03 beleuchtet, Flachbandkabel, Abdeckung.
-
-
-
Nr 20 Order code 71110281
Deckel GT18 316L, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Order code 71110282
Deckel GT18 316L, Schauglas, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring NBR, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Order code 71110291
Deckel GT18 316L, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Order code 71110284
Deckel GT18 316L, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Order code 71185516
Deckel GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 20 Order code 71110299
Deckel GT20 Alu, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Order code 71110297
Deckel GT20 Alu, Schauglas, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Order code 71110301
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Order code 71110302
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Order code 71185517
Deckel GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: Aluminium. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 15 Order code 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 15 Order code 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Order code 71069285
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
-
Nr 15 Order code 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Order code 71115505
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen Ms)
-
Nr 15 Order code 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Order code 71115509
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2"(Stopfen Ms)
-
Nr 15 Order code 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
Nr 15 Order code 50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
-
-
-
Nr 65 Order code 71110303
Dichtungsset GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Bestehend aus: O-Ring 88,5x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT19. O-Ring 88,5x3,53 NBR, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT19. O-Ring 91,67x3,53 NBR, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 50,39x3,53 EPDM/PTFE, Gehäuse/Sensor. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 19 Order code 71115174
Gehäusefilter 316L, GT18, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen 316L. 1x Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 19 Order code 71115175
Gehäusefilter Messing/Ni GT19/20, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen Messing Nickel, Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 17 Order code 71115176
Set Gehäuse Sicherungskrallen
Verwendung: Gehäuse GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Order code 71162242
Wetterschutzhaube GT18/19/20, 316L
Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Order code 8X2BXX-
Messumformer Promass 200, 8X2BXX, <=DN50
Für Produkt 8E2B + 8F2B <= DN50 2"
-
Order code 8X2BX1-
Messumformer Promass 200, 8X2BX1, >=DN80
Für Produkt 8F2B >= DN80 3"
-
Order code XPRFID-
Ersatz RFID TAG
Bestehend aus: RFID TAG, Befestigungsdraht, Krimphülse.
-
Order code DK8003-
Promass Sensor, Heizmantel, DK8003
Heizmedium (z.B. Dampf, Wasser)
-
-
Vorgänger