Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass E 100
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass E 100 / 8E1C Kostengünstig und vielseitig einsetzbares Gerät ©Endress+Hauser

Der Proline Promass E 100 ist die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren.

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

(Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Das Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten und ultrakompaktem Messumformer

Der robuste Promass E ist die langbewährte, kostengünstige Lösung, die in verschiedensten Standardanwendungen genau misst. Sein ultrakompakte Messumformer bietet volle Funktionalität auf engstem Raum und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promass E 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
      Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
      Massefluss (Gas): ±0,50 %
      Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

    • Messbereich

      0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      –40...+150°C (–40...+302 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 100, Class 600, 63K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 1.4539 (904L)
      Anschluss: 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Platzsparende...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

    Geräteeigenschaften

    • Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten und einem ultrakompakten Messumformer. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F).

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150°C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025),
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG; cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten und einem ultrakompakten Messumformer. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F).

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150°C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025),
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Bestellnummer 71185787

      Set Anschlussklemmen für Ex-i Barriere

      Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Bestellnummer 71185788

      Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71185789

      Set Deckel, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185790

      Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185793

      Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71266334

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266335

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266337

      Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71185795

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185797

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185799

      Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.