iTHERM CompactLine TM311

Produktbild von: iTHERM CompactLine TM311

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus

Kompaktthermometer mit Pt100 Klasse A
Standard Sensor oder schnell ansprechend.
Ausgang: IO-Link, 4...20mA, Schalter
oder Pt100 4-Leiter.
Messbereich: -50...200oC (-58...392oF).
Für hygienische und industrielle
Anwendungen, direkt berührend, mit
Schutzrohr oder für
vorhandenes Schutzrohr.
::Selbsterkennender universeller Ausgang
mit IO-Link, Schalter oder 4...20mA.
::Schnellste Ansprechzeit für optimale
Prozesssteuerung.
::Prozessanschlüsse für einen weiten
Anwendungsbereich.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    metrische und zöllige Bauart

    Kompaktthermometer

    schnelle Ansprechzeit

    hohe Genauigkeit

    standard und hygienisches Design

    Hygieneprozessanschluss

    Gewindeprozessanschluss

  • Schutzrohr

    ohne

    mit Schutzrohr

    mit T-/Eckstück Schutzrohr

  • Messeinsatz

    Rohrvariante, isolierte Drähte, nicht biegbar

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    3,0 mm (0,12'')

    6,0 mm (0,24'')

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 600,00 mm (23,62'')

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4435 Delta-Ferrit < 1%

    316L

  • Prozessanschluss

    Klemmverschraubung

    Gewinde

    Einschweißadapter

    Clamp-Anschlüsse nach ISO2852

    Rohrverschraubungen nach DIN11851

    Aseptische Rohrverschraubung nach DIN 11864-1

    Metallisches Dichtsystem

    Gewinde nach ISO 228 für Liquiphant-Einschweißadapter

    Varivent

    SMS 1147

    T- und Eckstücke DIN11865

  • Form der Spitze

    gerade

    reduziert

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    0,76 μm (29,92 μin)

    0,38 μm (14,96 μin)

    0,38 μm (14,96 μin) elektropoliert

  • Arbeitsbereich

    PT 100:

    -50 °C ...200 °C

    (-58 °F ...392 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 50 bar (725 psi)

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    t50 = 1 s

    t90 = 2 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    nein (4…20mA Ausgang, IO-Link)

  • Zertifikate

    3A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE

    1935/2004, 2023/2006, 10/2011

    DNVGL, BV

    cCSAus

    EAC

    RCM

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
    • Order code

      Das Gerät ist nicht reparierbar

    • Order code 51004751

      Krageneinschweißmuffe d6 PEEK+Schraube

      verschiebbar mit Dichtkonus, Scheibe + Druckschraube G1/2, Material prozessberührende Teile: 316L, PEEK, max.Prozessdruck: 10 bar (145psi)

    • Order code 51004752

      Krageneinschweißmuffe d6 PEEK o.Schraube

      verschiebbar mit Dichtkonus + Scheibe, Material prozessberührende Teile: 316L, PEEK, max. Prozessdruck: 10 bar (145 psi)

    • Order code 60022519

      Verschlussschraube G1/2 1.4435

    • Order code 71405560

      Schweißadapter M12x1.5 1.4435/316L

    • Order code 71424800

      Einschweissmuffe für G1/2 Dichtsystem

      für Verbindung mit G1/2" Innengewinde. Werkstoff 316L/1.4435. 2x Leckagebohrung.

    • Order code 52018765

      Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Verwendung: TMR35.

    • Order code 52028295

      Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52021717

      O-Ring 14,9x2,7 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 75. Verwendung: Einschweissadapter G3/4, 316L, (71258355) Behältermontage, (71258357) Rohrmontage, frontb., FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Einschweissadapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) Behältermontage, (52028295) Rohrmontage, frontb., FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52001052

      Einschweissadapter G3/4, d=55, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Verwendung: TMR35.

    • Order code 52011897

      Einschweissadapter G3/4, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43. Verwendung: TMR35.

    • Order code 52014473

      O-Ring 21,89x2,62 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 70. Verwendung: Einschweissadapter G3/4, 316L (52001052) frontb., 316L, 3.1 (52011897) frontb., FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81.

    • Order code 71093129

      Einschweissadapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52001051

      Einschweissadapter G1, d=60, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011896

      Einschweissadapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43. Verwendung: TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52014472

      O-Ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 70. Verwendung: Einschweissadapter G1, 316L, (52001051) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Schiebemuffe FTM21.

    • Order code 52001221

      Einschweissadapter G1, ausrb., 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Liquiphant ist ausrichtbar. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL330H/330L.

    • Order code 52011898

      Einschweissadapter G1, ausrb., 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Liquiphant ist ausrichtbar. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon Profildichtung. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL330H/FTL330L.

    • Order code 52014424

      Profildichtung 29x36x3,7, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ. Verwendung: Prozessanschluss G1 frontb., Einschweissadapter G1, 316L, ausrichtbar (52001221), Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, ausrichtbar (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Einschweissadapter RD52, 316L, ausrichtbar, (52001047), 316L, 3.1, ausrichtbar, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 71449142

      Adapterkabel, PIN,TM311 auf TMR3x

    • Order code 71217708

      Kabelset 4p D18 IP69K

      PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm2 (22 AWG) mit M12x1 Kupplung aus Edelstahl; gerader Anschluss; Schraubverschluss; L = 5 m (16.4 ft); IP69K.

    • Order code TK40-

      iTHERM TK40 Compression Fitting

      Weld-in compression fitting with hygienic design. For applications in the food/ beverages and pharmaceutical industries.