![N8303V Produktbild von: N8303V](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/N8303V.jpg)
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
![N8303V Produktbild von: N8303V](https://portal.endress.com/webapp/picturepool/500/0/N8303V.jpg)
Tank gauge interface for data
acquisition and host gateway for tank
farm, pipeline or refinery applications.
The operation of the Tankgate is based
on a highly reliable, field-proven
technology
The software platform is based on
a real-time multi-tasking operating
system, incorpoorating a variety of
protocols which allow the Tankgate to
interface as a master or slave device.
Task switching is based on real-time
events, interrupts, message passing
and task priorities.
Temperature: -40...+85oC (-40...+185oF)
Humidity: 5-95% non-condensing
EMI/RFI: meets FCC and CE requirements
Power supply 100-240VAC 50/60Hz
The Dual RS485 Communications Interface
scans intelligent devices on up to
2 medium speed serial RS485 ports
including sensors, PC and PLC systems.
Several different protocols are
supported. There are many intelligent
devices on the market that communicate
using a variety of protocols
on RS485. These include sensors, PC and
PLC systems.
Each Model N8303V has two serial
communications channels.
-
Nachfolger
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
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-