High temperature probe T12656

Produktbild von: High temperature probe T12656

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Teilisoliert Stab- / Seilsondne für sehr hohe Temperaturen und hohe Drücke
    Einfacher Abgleich
    Für stark abrasive Medien geeignet
    Sehr robuste Ausführung

  • Spezialitäten

    Inaktive Länge

  • Versorgung / Kommunikation

    PFM
    3-Draht

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... + 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -20 °C ... + 400 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 10 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Keramik, 316TI

  • Max. Zugfestigkeit

    Seil: 20 kN

  • Prozessanschluss

    Flansch DN

  • Sensorlänge

    Seil: 0,55 ... 22m
    Schwert: 0,2m bis 1,0m
    Inaktive Länge: 0,2m ... 1m

  • Kommunikation

    PFM
    3-Draht

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX

  • Komponenten

    Transmitter
    3-Draht: FTC325
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Nachfolger

    FTI77

  • Anwendungsgrenzen

    DK min 1,9

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger