Halle 9, Stand 573
BrauBeviale
Nürnberg
vom 10. bis 12. November 2026
Besuchen Sie uns auf der BrauBeviale und entdecken Sie, wie moderne Messtechnik und Analytik dazu beitragen, aus guten Prozessen noch bessere zu machen. Erleben Sie praxisnahe Lösungen für die Brau- und Getränkeindustrie, die Bedienung vereinfachen, Transparenz schaffen und die Effizienz steigern. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Unsere Messe-Highlights:
Compact Line: besonders klein und leistungsstarke Gerätefamilie
iTHERM TrustSens TM311: einzige selbstkalibrierende RTD-Thermometer für hygienische Prozesse bei 39° C und 118 °C
Promag H 0xDN: zuverlässige Durchflussmessung ohne Druckverlust und ohne Ein- und Auslaufstrecken
Teqwave H: Maximale Qualitätskontrolle durch einfache Bedienung
CUD33: Trübungssensor für eine einfache Qualitätskontrolle
Compact Line
iTherm TrustSens TM371
Teqwave H
CUD33