Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Die heiße Formel - Innovation: Temperaturtransmitter

E+H=°C: Für jede Situation der richtige Temperaturtransmitter

Damit der Messwert von Widerstandsthermometern, Thermoelementen oder anderen physikalischen Sensoren mit kleinen Ausgangssignalen möglichst ohne Verfälschung durch die Anschlussleitung zur Anzeige gebracht werden kann, ist ein Messumformer (Transmitter) notwendig.
Temperaturtransmitter wandeln das Sensorsignal von Temperatursensoren genau und zuverlässig in ein normiertes Strom- oder Spannungssignal um und ermöglichen eine flexible Konfiguration der Messstelle.

Benefits

  • Die komplette Messstelle bestehend aus Transmitter und Sensor kann in einer Schleife kalibriert werden.

  • Flexible Konfiguration der Messstelle: Viele Einstellungen die eine genaue und zuverlässige Messung ermöglichen können lokal, ohne Eingriff in das Prozesskontrollsystem vorgenommen werden: Verschiebung des Sensorwertes, Korrektur des gemessenen Sensorswertes am Transmittereingang, und weitere.

  • Diagnoseinformationen erfassen und auswerten: Leitungsbruch, Verdrahtungsfehler, interner Gerätefehler, Messbereichsüber- und -unterschreitung sowie Umgebungstemperaturüber- und -unterschreitung. Alle Parmeter dienen der Prozesssicherheit. Man spart Kosten für Temperatur-Eingangskarten.

  • Hochgenau:Transmitter bieten, da sie ohne lange Sensorkabel funktionieren, eine hohe Genauigkeit. Die hohe Genauigkeit wird zum Beispiel bei Widerstandssensoren durch die Möglichkeit des Sensor-Transmittermatchings erreicht.

Die Hauptaufgaben eines Transmitters sind ...

... den Messwert umzuwandeln und zur Anzeige zu bringen.

... die Prozesstemperatur zuverlässig und genau zu überwachen.

... eine hohe Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten.

... die schnelle Reaktion bei Änderung der Prozesstemperatur

Downloads