Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Sizing Thermowell -
Auf dem richtigen Weg

Hilfe bei der Auswahl von Thermometerschutzrohren

Das bewährte Auswahl- und Auslegungstool Applicator von Endress+Hauser wurde um eine weitere praxistaugliche Komponente ergänzt: Sicheres und schnelles Auslegen von Thermometerschutzrohren mit Sizing Thermowell.

Alexander Hafemann

Sizing Thermowell - Auf dem richtigen Weg

Warum ist eine Schutzrohrberechnung notwendig?

Aufgabe eines Schutzrohres ist der Schutz vor den Prozessbedingungen, um eine lange Lebensdauer der Thermometer-Sensorik zu gewährleisten. Ist das Schutzrohr beschädigt, kann Prozessmedium unter hohem Druck und hoher Temperatur austreten und zu Personen-, Umwelt- und finanziellen Schäden führen. Eine Schutzrohrberechnung nach den gängigen Berechnungsstandards ermöglicht die sichere Geräteauslegung und führt somit zu einer höheren Anlagensicherheit.

Der Applicator - Berechnungsmodul für Schutzrohre

Stand heute werden die Abmessungen gezielt an den Prozess angepasst. Als Sicherheitsnachweis, besonders bei abnahmepflichtigen Anlagen, hat die Berechnung der statischen und dynamischen Belastbarkeit von Schutzrohren unter bestimmten Prozessbedingungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Das neue Sizing Thermowell berechnet die Belastbarkeit eines Thermometers unter den Prozessbedingungen und liefert Aussagen zur Verwendbarkeit von ausgewählten Schutzrohren in Temperaturmessstellen.

Berechnungsstandards

  • ASME PTC 19.3 TW2010

  • DIN 43772

Das ausgewählte Schutzrohr wird im Berechnungsmodul berechnet, das Ergebnis wird über eine Ampel ausgegeben. Das Modul führt den Kunden einfach, schnell und sicher durch die Berechnung der Schutzrohrfestigkeit und spart dem Anwender Kosten und Zeit beim Auslegen der Messmittel. Zusätzlich können Sie die Schutzrohrberechnung als Dienstleistung bei Endress+Hauser beauftragen.

Downloads