Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman bIO-Optics 120, 220, 320, Seitenansicht, Ausrichtung nach links gerichtet

Raman bIO-Optics

Kontinuierliche Inline-Bioprozessmessung mehrerer Komponenten

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Kompatibilität der Probenentnahmesonde

    Raman Rxn-10-Sonde

  • Mediumsberührende Materialien

    Gehäuse: 316L Edelstahl
    Fenster: Herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung
    Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Sterilisationsmethode

    Autoklav

Anwendungsgebiet

Raman bIO-Optics sind vielseitige Immersionsoptiken, die zusammen mit einem Rxn-10 Sondenkopf verwendet werden und mit Standard-Bioreaktoranschlüssen kompatibel sind. Der fixe Fokus bietet langfristige Messstabilität und eine hervorragende Signalleistung, was wesentlich für leistungsfähige Raman-basierte Bioprozess-Analysen ist. Raman bIO-Optics sind in industrieüblichen Standardlängen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen mit Glas- und Kunststoff-Benchtop-Bioreaktoren/Fermenter, die eine Kopfplatteneinführung erfordern.

  • Zellkultur: Glukose, Laktat, Glutamin, Aminosäure, Zelldichte, Titer

  • Fermentation: Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbit, Biomasse

  • Nachgeschaltet: Aggregation, Proteinkristallisation, Rezepturstabilität, Produkt-CQA, Proteinkonzentration, Pufferhilfsstoffe

Vorteile

  • Immersionsoptiken für Mehrkomponenten-Bioprozessmessungen

  • Kompatibel mit Standard-Bioreaktoranschlüssen

  • Fixer Fokus

  • Verfügbar mit einem Durchmesser von 12 mm mit Schraubanschluss Pg 13,5

  • Längen 120, 220, 320 oder 420 mm

  • Autoklavierbar

  • Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

    Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel