Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Promag W 800

Das batteriebetriebene Durchflussmessgerät für die Wasserindustrie

Dauerhaft zuverlässig - Langzeitbetrieb bis 15 Jahre

Vorteile

  • Industrieoptimiertes Durchfluss-Messgerät - Batteriespeisung für Orte ohne Stromnetz, für Rohrleitungen bis DN 600 und Trinkwasserzulassungen

  • Geringe Betriebskosten - lange Batteriestandzeit, keine Wartung, hohe Messgenauigkeit

  • Sicherer Langzeitbetrieb unter Wasser oder im Erdreich (IP68/Type 6P enclosure) - zertifizierter Korrosionsschutz (EN ISO 12944) für den kostengünstigen Einbau ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen

  • Intelligenter Messbetrieb - maximale Batterielebensdauer, da Messintervall durchflussabhängig einstellbar ist

  • Rückführbare Messergebnisse - jedes Gerät wird auf akkreditierten Kalibrieranlagen (ISO/IEC 17025) geprüft

Das batteriebetriebene Durchflussmessgerät für die Wasserindustrie

  • Drahtlose Datenübertragung via GSM/GPRS-Mobilfunknetz

  • Versenden von Messdaten und Geräteinformationen über E-Mail oder SMS:
    - Datum und Zeit
    - Summenzählerstände
    - Aktuelle Durchflussmenge
    - Geräte- und Prozessstatus,
    Senden von Alarmmeldungen

  • Drahtlose Datenfernabfrage im Servicefall

  • Universelles Datenübertragungsformat (csv-Dateien) für die einfache Bearbeitung

Promag W - der Spezialist für alle Fälle

horizontal installierter Promag W 800 ©Endress+Hauser
  • Mit zertifiziertem Korrosionsschutz und Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) für den permanenten Einsatz unter Wasser, korrosiver Umgebung (erfüllt C5-M gemäß EN ISO 12944) und den direkten Erdeinbau (erfüllt Im3 gemäß EN ISO 12944)

  • Nennweiten: DN 25... 600

Klicken Sie hier zu detaillierten Informationen zum Promag W 800>>>

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel