Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Prosonic Flow 92F
Ultraschall-Durchflussmessgerät

Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 92F für die Chemie und Petrochemie ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow 92F - Ideal für Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie

Das Ultraschall Durchfluss-Messprinzip

Hochgenaues Zweileiter-Messgerät mit innovativen parallelen Messpfaden für kleinste Einlaufstrecken

Prosonic Flow F ist der Inline-Messaufnehmer mit robuster, industrietauglicher Bauform für Ultraschall-Durchflussmessung von Flüssigkeiten. Kombiniert mit dem Zweileiter-Messaufnehmer Prosonic Flow 92 bietet das Gerät einfache Systemintegration und Messgenauigkeit zu einem attraktiven Preis. Prosonic Flow 92F ist ideal für Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie geeignet.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Volumenfluss (Standard)
      - ±0.5 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
      Volumenfluss (option):
      - ±0.3 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)

    • Messbereich

      0,5…10 m/s (1.6…33 ft/s)

    • Messstofftemperaturbereich

      -40...+150 °C (-40...+302 °F)
      -40...+200 °C (-40...+392 °F) optional

    • Max. Prozessdruck

      PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messaufnehmer:
      A351-CF3M (DN25...100)
      1.4404/TP316/TP316L oder A106 GrB (DN150...300)
      Wandler: 1.4404/316/316L
      Flansche: 1.4404/316/316L or A105/1.0432

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Sicheres Design für die Prozessindustrien – internationale Ex-Zulassungen

    • Kein zusätzlicher Druckverlust – Full-bore-Design

    • Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit

    • Einfache und kostengünstige Installation – Zweileiter-Messumformer

    • Erfüllt alle...

  • Anwendungsgebiet

    • Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität

    • Inline-Gerät für leitfähige und nicht leitfähige Flüssigkeiten in der Chemie und Petrochemie

    Geräteeigenschaften

    • Vollständig konform mit NACE MR0175 und MR0103

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Hochgenaues Zweileiter-Messgerät mit innovativen parallelen Messpfaden für kleinste Einlaufstrecken.
    Inline-Gerät für leitfähige und nicht leitfähige Flüssigkeiten in der Chemie und Petrochemie.

  • Messaufnehmer‐Features

    Sicheres Design für die Prozessindustrien – internationale Ex-Zulassungen. Kein zusätzlicher Druckverlust – Full-bore-Design. Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit.
    Vollständig konform mit NACE MR0175 und MR0103. Nennweite: DN 25...300 (1...12"). Messstofftemperatur: –40...200 °C (–40...392 °F).

  • Messumformer-Features

    Einfache und kostengünstige Installation – Zweileiter-Messumformer. Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/ATEX/FM/CSA/JPN/NEPSI. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
    Gerät in Kompakt- oder Getrenntausführung. 2-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten. HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus.

  • Nennweitenbereich

    2 Strahl Version: DN80 to 300 (3 to12")
    3 Strahl Version: DN25 to 50 (1 to 2")
    4 Strahl Version: DN 80 to 300 (3 to 12")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messaufnehmer:
    A351-CF3M (DN25...100)
    1.4404/TP316/TP316L oder A106 GrB (DN150...300)
    Wandler: 1.4404/316/316L
    Flansche: 1.4404/316/316L or A105/1.0432

  • Messgrössen

    Volumenfluss, berechneter Massefluss, Schallgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, Signalstärke

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (Standard)
    - ±0.5 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
    Volumenfluss (option):
    - ±0.3 % vom Messwert zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)

  • Messbereich

    0,5…10 m/s (1.6…33 ft/s)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40 / ASME Cl. 300 / JIS 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    -40...+150 °C (-40...+302 °F)
    -40...+200 °C (-40...+392 °F) optional

  • Umgebungstemperaturbereich

    Kompaktausführung: -40...+60 °C (-40...+140 °F)
    Getrenntausführung: -40...+80 °C (-40...+176 °F)
    Messumformer: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    IP67, type 4X enclosure
    IP68 type 6P enclosure (Optional für Getrenntversion)

  • Anzeige/Bedienung

    Zweizeilige Anzeige
    3 Drucktasten

  • Ausgänge

    1x 4-20 mA HART
    1x Impuls/Frequenz/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    N/A

  • Digitale Kommunikation

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Energieversorgung

    2-Leiter

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX
    FM
    CSA
    JPN

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    CRN, AD2000, PED
    EAC Kennzeichnung

  • Produktsicherheit

    EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN, AD 2000, PED

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification