Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
0.5 m³/h...263000 m³/h (2,5 gal/min...1665 Mgal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –20 ... +90 °C (–4 ... +194 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
Anwendungsgebiet
Das erstklassige Gerät für Wasser- und Abwassermessung Promag W 300 wurde entwickelt für zuverlässigen Einsatz in Ex-Bereichen und unter rauen Bedingungen. Sein kompakter Messumformer bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Bestimmt für die Messung von industriellem oder kommunalem Wasser und Abwasser
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust
Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen
Langzeitbetrieb – robuster, vollständig verschweißter Messaufnehmer
Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
9.5 MB
Dateiname:
BA01918DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 300
Deutsche Version - 08/2022
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
12.1 MB
Dateiname:
TI01414DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag W 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202216/09/201915/07/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
12.1 MB
Dateiname:
TI01414DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag W 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 10/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/01/2024
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
BA02104DDE_0122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
9.5 MB
Dateiname:
BA01918DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS PA
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/01/202001/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
7 MB
Dateiname:
BA01928DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300 FOUNDATION Fieldbus
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/01/202001/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
7.1 MB
Dateiname:
BA01938DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/01/202001/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
8.1 MB
Dateiname:
BA01937DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300 PROFINET
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/01/202016/09/201915/07/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
BA01941DDE_0420.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300 PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/01/202001/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2020
Dateigröße:
7 MB
Dateiname:
BA01940DDE_0220.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag W 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202201/01/202001/09/201901/02/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.6 MB
Dateiname:
BA01939DDE_0422-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
GP01051DDE_0422-00.pdf
-